E-Book

Effektives Datenmanagement verbessert die Produktentwicklungsleistung

Best Practices für Produktdatenmanagement – Frau vor Computerbildschirm

Wie verbessert ein effektives Datenmanagement die Produktentwicklungsleistung? In diesem E-Book finden Sie Studienergebnisse von Unternehmen, die Produkte konstruieren, entwickeln und/oder herstellen. Lernen Sie Best Practices zur Verwaltung von Konstruktionsdaten wie CAD-Dateien, Stücklisten und anderen produktbezogenen Informationen kennen.

Top-Performer haben ein effektiveres Produktdatenmanagement (PDM)

Lesen Sie das E-Book des unabhängigen Forschungsunternehmens Tech-Clarity, „Effective Data Management Improves Product Development Performance“ (Effektives Datenmanagement verbessert die Produktentwicklungsleistung) Entdecken Sie, warum leistungsstarke Produktentwickler mit größerer Wahrscheinlichkeit über sehr effektive Datenmanagementfunktionen verfügen. Top-Performer sind eher in der Lage:

  • Die benötigten Daten zu finden
  • Daten mit anderen zu teilen
  • Ihre Konstruktionsprojekte effizient zu handhaben
  • Der Fertigung die korrekten Daten bereitzustellen

Die Ergebnisse bestätigen, dass das Datenmanagement weiterhin eine wichtige Voraussetzung für die Konstruktion und die Entwicklung profitabler Produkte ist.

Top-Performer nutzen die Cloud und hoch entwickelte Datenmanagementtechniken

Forschungsdaten zeigen, dass Top-Performer in der Regel:

  • eher bereit sind, erweiterte Funktionen ihrer Datenmanagementsysteme und nicht nur die Speicherung und Kontrolle von CAD-Dateien zu nutzen
  • eine um 70% höhere Bereitschaft zeigen, Daten zur Konstruktion und/oder Technik über die Cloud zu teilen
  • dreimal so viele Mitarbeiter haben, die ihr System nutzen, wenn sie PLM-Software verwenden
  • durch den Einsatz von PLM-Software 4,3-mal so viele Drittnutzer ihrer Systeme, darunter Kunden und Lieferanten, haben

Nutzen Sie die Cloud für das Produktdatenmanagement

Die Studie „Effective Data Management Improves Product Development Performance“ (Effektives Datenmanagement verbessert die Produktentwicklungsleistung), zeigt zudem eine enge Korrelation zwischen dem Erfolg in der Produktentwicklung und dem zunehmenden Einsatz der Cloud bei der gemeinsamen Nutzung von Produktdaten.

Einstieg und Weiterentwicklung von PDM zu PLM mit Teamcenter X in der Cloud

Werfen Sie einen Blick auf Teamcenter X Cloud Software-as-a-Service für den schnellen und kostengünstigen Einstieg mit PDM in der Cloud und die Weiterentwicklung zu PLM. Überzeugen Sie sich davon, wie es funktioniert, indem Sie die kostenlose Testversion von Teamcenter X ausprobieren!

Teilen

Verwandte Ressourcen

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.