E-Book

E-Book: Unterstützung von Maschinenbauern bei virtuellen Abnahmen im Werk

Maschinenbauer bei der Nutzung der Technologie des digitalen Zwillings für virtuelle Abnahmetests

Immer öfter verlangen Hersteller von Maschinenbauern, dass sie ihnen digitale Zwillinge für virtuelle Fabrikabnahmetests zur Verfügung stellen. Maschinenbauer, die diese Technologie in ihren Konstruktionsprozessen und -praktiken nutzen, erfüllen nicht nur die Anforderungen ihrer Kunden, sondern steigern auch in anderen Bereichen ihre Produktivität und die ihrer Kunden auf signifikante Weise.

Grundlegende Anforderungen für Maschinenbauer

Hersteller haben grundlegende Anforderungen für ihre Maschinenbauer.

  • Die Flexibilität der Maschinenkonstruktion lässt sich anhand von Simulationen demonstrieren. Die Herstellbarkeit von Nachrüstungen kann leicht verifiziert werden.
  • Die Produktion qualitativ hochwertiger Teile und Funktionen wird bestätigt, um eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen.
  • Die Bediener können bereits geschult werden, bevor die Maschine ausgeliefert wird

Vier Hauptgründe, warum Maschinenbauer digitale Zwillinge nutzen

  • Fehlervermeidung: Dies findet vom Standpunkt der Automatisierung definitiv Anklang.
  • Vorgangssequenzierung: Die Voraussetzung für eine hochwertigere Maschine ist eine bessere Kommunikation zwischen den Abteilungen für Maschinenbau, Elektrotechnik und Automatisierungstechnik.
  • Schulungen: Mit einer virtuellen Anwenderschnittstelle, einer virtuellen SPS und einem digitalen Zwilling können die Bediener geschult werden, bevor die Maschine gebaut wird.
  • Validierung und Dokumentation: Eine virtuelle Abnahmeprüfung im Werk validiert die Maschine gegenüber dem Endanwender. Außerdem erwarten Kunden bei der Übergabe mehr als nur 2D- oder 3D-Diagramme und ein Word-Handbuch, in dem beschrieben wird, wie die Maschine funktioniert. Sie wollen Zugriff auf die Werkzeuge, die zur Maschinenkonstruktion und Sequenzierung genutzt wurden, um die Funktionsweise der Maschine besser nachvollziehen zu können.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th