E-Book

Qualitätsoptimierung durch Transparenz und Kontrolle in Echtzeit

Verbesserung der Produktionsleistung durch Einblicke in Echtzeit

Elektronik und Leiterplatten in der Produktion.

In einer Branche, in der Präzision und Geschwindigkeit über den Erfolg entscheiden, können sich Elektronik- und Halbleiterunternehmen keine Verzögerungen, Ineffizienzen oder Schwachstellen in der Produktion leisten. Die herkömmliche Softwareentwicklung wird diesen Anforderungen jedoch nicht mehr gerecht, so dass es schwierig ist, die Qualität zu überwachen, KPIs gemeinsam zu nutzen und auf Echtzeitdaten zu reagieren.

Die Low-Code-Plattform von Mendix beseitigt diese Hindernisse und ermöglicht es Teams, schneller zusammenzuarbeiten, Prototypen zu erstellen und Anwendungen einzusetzen. Mit agiler Entwicklung und cloudbasierten Lösungen generieren Unternehmen viele Vorteile:

• Qualitätsüberwachung in Echtzeit zur Reduzierung von Fehlern und Ausfallzeiten

• Beschleunigung der Markteinführungszeit durch schnellere, skalierbare Anwendungen

• Austausch und Erweiterung von Produktions-KPIs für eine bessere teamübergreifende Entscheidungsfindung

• Optimierung des Betriebs mit vorausschauender Wartung und KI-gestützter Fehlererkennung

Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen

Mit Low-Code erhalten Hersteller Echtzeitkontrolle über die Produktion, wodurch höhere Qualität, bessere Effizienz und messbare geschäftliche Auswirkungen erzielt werden. Das Live-KPI-Tracking ermöglicht es Teams, von einer reaktiven zu einer proaktiven Entscheidungsfindung überzugehen und so kontinuierliche Innovationen und operative Exzellenz zu fördern.

Laden Sie dieses E-Book herunter, um eine Schritt-für-Schritt-Roadmap für Echtzeittransparenz, Qualitätsverbesserungen und eine intelligentere Produktionssteuerung zu erhalten.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Wie ein Schiff mithilfe eines simulationsbasierten Ansatzes konstruiert wird
Webinar

Wie ein Schiff mithilfe eines simulationsbasierten Ansatzes konstruiert wird

Erfahren Sie in diesem Webinar, wie digitale Werkzeuge Ihre Herangehensweise an den Schiffbau verändern können. Stellen Sie sicher, dass alle Anforderungen erfüllt werden, und entfernen Sie die Entwicklungss...