E-Book

Die Leistungsfähigkeit von Low-Code in der Produktentwicklung für die Schwermaschinenindustrie

Ein Mann schaut sich eine Maschine in einer Produktionsstätte an

Um auf dem heutigen Markt erfolgreich zu sein, müssen Hersteller von Schwermaschinen eine Lösung für den Umgang mit unzusammenhängenden Systemen im gesamten Unternehmen finden und gleichzeitig den Zugang zu aktuellen Ressourcen in der gesamten Wertschöpfungskette aufrechterhalten. Jedes Teammitglied muss problemlos auf die richtigen Informationen zugreifen, um seine Arbeit zu erledigen, unabhängig vom Quellsystem.

Eine Lösung besteht darin, eine Low-Code-Plattform einzusetzen, um die Produktentwicklung, das Engineering und andere kritische Funktionen in Ihrem Fertigungsökosystem zu unterstützen.

Lesen Sie dieses White Paper, um mehr über die Leistungsfähigkeit von Low Code in Schwermaschinen zu erfahren und einen neuen Ansatz für die Produktentwicklung und -konstruktion kennenzulernen.

Digitalisierung ist in der Fertigungs-IT essenziell

Das Tempo neuer Produkteinführungen (NPI), der Anpassungen und der Produktvariationen nimmt zu – und das alles mit der Forderung nach immer kürzeren Markteinführungszeiten. Ein Digitalisierungsansatz für die Produktentwicklung und das Engineering ist in der Fertigungs-IT unerlässlich. PLM-Software in Kombination mit personalisierten Anwendungen kann die Planung, Entwicklung und Bereitstellung innovativer Produkte beschleunigen.

Low-Code-PLM hilft Herstellern, ihre IT-Investitionen zu maximieren

Low-Code-PLM hilft Herstellern auch, ihre IT-Investitionen zu maximieren. Ein Beispiel ist eine hochgradig anpassungsfähige Low-Code-App, die es einem Erstausrüster ermöglicht, eine große, komplexe Stückliste mit Teilestatus anzuzeigen und Analysen für Berichte und Dashboards bereitzustellen, die es dem Programmmanager ermöglichen, den jedem neuen Teil zugrunde liegenden Plan effizient zu managen.

Ein weiteres Beispiel ist eine von einem Erstausrüster erstellte Webanwendung, die Daten aus einer PLM-Implementierung mit mehreren Standorten, einem Stücklistensystem für Unternehmen und einem Legacy-Repository für die Verwaltung von Zeichnungsdokumenten zusammenführt.

Die Vorteile der Low-Code-Anwendungsentwicklung

Die Entwicklung von Low-Code-Anwendungen ist ein visueller, modellgesteuerter Prozess zum Erstellen und Bereitstellen von Softwareanwendungen. Einer der zahlreichen Vorteile der Low-Code-Anwendungsentwicklung ist die Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der Apps mit neuen Funktionen und Interkonnektivität zu neuen oder bestehenden Systemen umgebaut werden können.

Diese Low-Code-Plattformen ermöglichen es einem Unternehmen, eine Cloud-native Umgebung zu unterstützen, robuste Sicherheits- und Governance-Funktionen bereitzustellen und CAD-Visualisierung einzusetzen. Laden Sie dieses neue E-Book herunter, um zu erfahren, wie Erstausrüster Low-Code verwenden, um die individuellen Informations- und Funktionsanforderungen ihres gesamten Teams zu erfüllen.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Eine effizientere Methode zur Erstellung einer zentralen, präzisen Stückliste
E-book

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Eine effizientere Methode zur Erstellung einer zentralen, präzisen Stückliste

Moderne PLM-Lösungen mit integrierter Stücklistensoftware vereinfachen das Stücklistenmanagement.

Effektives Datenmanagement verbessert die Produktentwicklungsleistung
E-book

Effektives Datenmanagement verbessert die Produktentwicklungsleistung

Lesen Sie dieses E-Book, um Best Practices für PDM von befragten Unternehmen kennenzulernen, die Produkte konstruieren, entwickeln und/oder herstellen

Was ist PLM, und warum PLM in der Cloud?
Infographic

Was ist PLM, und warum PLM in der Cloud?

Was ist PLM? Erfahren Sie, wie Sie mit dem schnellen und kostengünstigen Teamcenter X in der Cloud innovative Produkte schneller auf den Markt bringen können. Erfahren Sie mehr.