E-Book

So erzielen kleine Unternehmen durch Simulation und Tests einen Wettbewerbsvorteil

Simulation und Tests bieten kleinen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil

Um auf dem heutigen globalen Markt wettbewerbsfähig zu sein, müssen Produktentwicklungsteams ein Gleichgewicht zwischen Qualität, Kosten und Innovationsanforderungen finden und trotzdem so schnell wie möglich auf den Markt kommen. Diese konkurrierenden Anforderungen machen dies jedoch zu einer Herausforderung. Und durch die ständig steigende Komplexität wird es noch komplizierter. Dieses E-Book untersucht vier Praktiken, die kleine und mittlere Unternehmen anwenden können, um ihre Geschäftstätigkeit anzukurbeln.

Wie Ingenieure Simulation und Tests nutzen können

Ingenieure müssen geeignete Möglichkeiten finden, mehr Anforderungen zu erfüllen, neue Technologien einzubeziehen und ihre Arbeit in weitere technische Disziplinen zu integrieren, während sie gleichzeitig mit steigenden Anforderungen an neue Fähigkeiten umgehen.

Zudem müssen sie sich darauf verlassen können, dass sie die Anforderungen erfüllen und dabei die Kosten für Overengineering vermeiden und dennoch die Flexibilität haben, Innovationen zu entwickeln. All dies macht ihre Arbeit umso schwieriger.

DieSimulation ermöglicht es Konstrukteuren, all dies schneller zu tun, sodass Ihr Unternehmen Kosten vermeiden kann, die für Entwicklungsanstrengungen für nicht funktionierende Ideen verschwendet werden. Letztendlich können Ingenieure in kürzerer Zeit mehr erreichen, was eine höhere Produktivität und eine höhere Rendite der Entwicklungsinvestitionen bedeutet. Zwar nehmen Simulationen Zeit in Anspruch, doch auf lange Sicht sparen sie Zeit.

Erfahren Sie, wie Simulationssoftware hilft, die Komplexität zu bewältigen

Durch Simulation ermitteln Sie, wo Produkte am ehesten ausfallen, überhitzen oder kaputtgehen. Anhand dieser Ergebnisse können Testingenieure den Aufwand für Berechnungen und Installationen von Sensoren erheblich verringern. Dadurch können die Tests früher beginnen und somit auch früher abgeschlossen werden.

Testlabore können aufgrund von zeitlichen und physischen Randbedingungen nur eine begrenzte Anzahl von Szenarien testen. Das Labor kann zum Beispiel nur eine bestimmte Anzahl von Umgebungs- und Betriebsbedingungen testen. Simulationsergebnisse können verwendet werden, um die Ergebnisse zu ergänzen und zusätzlich Zeit zu sparen. Das Ergebnis: 100 % der Unternehmen, die bei Tests und Simulationen zusammenarbeiten, berichten über Vorteile.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Beschleunigung in großem Maßstab dank Produktentwicklungstechnologie
E-book

Beschleunigung in großem Maßstab dank Produktentwicklungstechnologie

Verkürzung der Markteinführungszeit dank Produktentwicklungstechnologie Multidisziplinäre Entwicklung steuert gleichzeitig die mechanische, elektrische und elektronische Konstruktion.

CAD-Software der nächsten Generation für die Konstruktion von Schwermaschinen
Webinar

CAD-Software der nächsten Generation für die Konstruktion von Schwermaschinen

NX CAD vereint elektrische, mechanische und Steuersysteme in der einzigen echten multidisziplinären Plattform, in der Tools für Konstruktionsautomatisierung und Validierung bereits integriert sind.

Digitalisierung der Konstruktion von Schwermaschinen mithilfe einer Engineering-Softwarelösung
Analyst Report

Digitalisierung der Konstruktion von Schwermaschinen mithilfe einer Engineering-Softwarelösung

Eine Engineering-Softwarelösung für die Konstruktion von Schwermaschinen ermöglicht autonomen Betrieb und vernetzte Arbeitsumgebungen. Erfahren Sie mehr.