E-Book

Konstruktionsdesign mit dem NX-Studienpaket

Vermitteln Sie in Ihrem Unterricht Konstruktionsdesign mit NX

NX ist weltweit die modernste und hochgradig integrierte CAD/CAM/CAE-Produktentwicklungslösung. Dieses E-Book und die Praxis-Übungen, basierend auf NX12, unterstützen Sie dabei, Ihre Studierenden durch ein ganzes Praxissemester zu führen: von den Grundlagen der Benutzeroberfläche über das Erstellen und Anpassen von Modellen bis zur Finite-Elemente-Analyse und der fertigungsgerechten Konstruktion. Nach Abschluss dieses Unterrichtsmaterials sind Ihre Studierenden in der Lage:

  • Die Benutzeroberfläche von NX zu navigieren
  • Komplexe Freiformflächen zu konstruieren
  • Vollständige 3D-Modelle zu erstellen

Melden Sie sich zum ersten Mal an? Achten Sie darauf, dass Sie in der E-Mail, die Sie in Kürze erhalten werden, Ihre Zustimmung bestätigen.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th