E-Book

Leitfaden: Der Änderungsprozess in der Konstruktion

Der Änderungsprozess in der Konstruktion wird durch PLM-Software (Product Lifecycle Management) vereinfacht.

Änderungen sind unvermeidlich. Aber es muss kein langwieriger Prozess sein, Änderungen vorzunehmen.

Dieses E-Book von Lifecycle Insights „Wie kann ich den Änderungsprozess in der Konstruktion beschleunigen“ skizziert, wie Sie:

  • Änderungen von einem zentralen Ort aus mit mehrspurigen Änderungsprozessen verwalten
  • Anforderungen von einem einzigen Repository mit automatischen Updates und Änderungsbenachrichtigungen verfolgen
  • Daten über verschiedene Bereiche visualisieren, um fundiertere Entscheidungen zu treffen
  • Einfach und sicher auf Anforderungen und Konstruktionsdaten zugreifen

Mit der richtigen PLM-Softwarelösung lassen sich Best Practices für das Änderungsmanagement in der Konstruktion umsetzen.


Der Änderungsprozess in der Konstruktion unter strikten Terminvorgaben

Erfahren Sie, wie Sie eine PLM-Software (Product Lifecycle Management) dabei unterstützen kann, mit einem robusten System Änderungen während der gesamten Produktentwicklungsphase zu initiieren, zu überprüfen, zu planen und durchzuführen.

Die Software für das Änderungsmanagement in der Konstruktion in PLM kann kleine und große Unternehmen dabei unterstützen, die Produktentwicklung mit weniger Änderungen schneller zu durchlaufen.

Ganz gleich, ob es darum geht, die Zielanforderungen des Kunden zu erfüllen, sich mit Lieferanten abzustimmen oder Entwicklungspläne einzuhalten, PLM-Software kann Ihre Engineering-Teams dabei unterstützen, den Prozess der Produktentwicklung, der plötzlichen Wendungen und Veränderungen unterliegt, termingerecht zu bewältigen.

Nutzung der Software für das Änderungsmanagement in der Konstruktion für mehrspurige Änderungsprozesse

Konstruktionsänderungen sind nicht immer gleich.

Manche Änderungen können umfangreich und kostspielig sein, während es sich bei anderen um einfache, kostengünstige Anpassungen handelt. Aber ohne eine PLM-Lösung müssen alle Änderungen die gleichen strengen Schritte bis zur Genehmigung durchlaufen.

Die Implementierung eines mehrspurigen Änderungsgenehmigungsprozesses mit PLM kann Ihren gesamten Änderungsprozess für die Konstruktion modernisieren und den Produktentwicklungsprozess verkürzen, während Sie gleichzeitig alle erforderlichen Anforderungen erfüllen.

Visualisieren des Konstruktionsänderungsprozesses

Die intelligenten, vernetzten Produkte von heute umfassen mehrere Engineering-Disziplinen, weshalb die meisten Änderungen disziplinenübergreifende Validierungen erfordern.

Die Technik muss sicherstellen, dass bei jeder Änderung Form, Passform und Funktion des Produkts intakt bleiben.

Tabellenkalkulationen und Screenshots von CAD-Modellen können Informationen bereitstellen, aber eine moderne PLM-Softwarelösung bietet demgegenüber eine umfassendere und aktualisierte Darstellung des gesamten Projekts.

Zudem werden alle Änderungen automatisch in die Stückliste übernommen, was der Fertigung, der Beschaffung, den Finanzen und dem Vertrieb einen Vorsprung gibt.

Cloudbasierte PLM-Lösungen ermöglichen ein schnelleres Änderungsmanagement

SaaS-PLM (Software-as-a-Service) über die Cloud bietet eine Lösung, die sowohl die Anforderungen großer Unternehmen als auch die von kleinen und mittelständischen Betrieben erfüllt und zahlreiche Vorteile bietet:

  • Effizienz: Maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Bedürfnisse
  • Produktivität: Genaue Kenntnis der Arbeitsabläufe im Unternehmen
  • Schnelle Implementierung: Sofortiger Zugriff über einen Browser
  • Verteilung der Gesamtbetriebskosten: Mit Abonnements sparen Sie sich umfangreiche technologische Vorlaufinvestitionen
  • Erweiterte Zusammenarbeit: Eingaben sind sowohl von internen wie externen Beteiligten möglich
  • Sicherheit: Das geistige Eigentum verbleibt im Unternehmen

SaaS-PLM-Lösungen setzen den Maßstab für die Best Practices beim Änderungsmanagement für die Konstruktion.

Erhalten Sie eine kostenlose Testversion von SaaS-PLM

Informieren Sie sich überTeamcenter X und registrieren Sie sich für eine kostenlose Testversion. Erfahren Sie, wie einfach der Einstieg mit einer kostengünstigen Software für das Änderungsmanagement in der Konstruktion in PLM ist.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Schnellere Simulation, realistischere Darstellung: Neueste Fortschritte bei CFD für den Schiffbau
Webinar

Schnellere Simulation, realistischere Darstellung: Neueste Fortschritte bei CFD für den Schiffbau

Erfahren Sie in diesem Webinar, wie die neuesten Entwicklungen von Simcenter STAR-CCM+ die Simulationszeit für Ihre Schiffe von Tagen auf Stunden reduzieren können.

Simulation process and data management for ship design
Webinar

Simulation process and data management for ship design

Learn how to create a seamless ship design workflow with simulation and data sharing. Ensure effective collaboration and provide the right information.

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.