E-Book

Schnellere Ermittlung besserer Konstruktionen: Multidisziplinäre Simulation und Konstruktionsuntersuchung in der Life Sciences-Branche

Fluid-Struktur-Interaktion in einer intrakraniellen Bifurkation

Der Life-Sciences-Sektor erlebt einen beispiellosen Wandel in der Art und Weise, wie neue medizintechnische Geräte und Arzneimittel entwickelt werden. Zunehmend setzen visionäre Unternehmen Modellierung und Simulation ein, um Kosten zu senken, Risiken zu mindern und Innovationen zu fördern. Letztendlich führt dies zu besseren Medikamenten, höherwertigen Medizinprodukten und deutlich verbesserten Ergebnissen für die Patienten.

Eine große Veränderung der letzten Jahre war die zunehmende Anerkennung der simulationsbasierten Produktentwicklung und des virtuellen Prototypings durch die FDA. Sie wurden als zuverlässige Werkzeuge eingestuft, um experimentelle Tests und klinische Studien zu ergänzen und die behördliche Zulassung zu beschleunigen. Initiativen wie ASME V&V 40, MDIC und Avicenna fördern und steuern diese Bemühungen. Sie setzen sich für die verstärkte Nutzung der Simulation zur Unterstützung von Benchtop- und klinischen Versuchen in der Medizintechnikbranche ein.

In der Pharmaindustrie wird wiederum der Übergang von der chargenweisen zur kontinuierlichen Produktion durch Konsortien wie CSOPS gefördert. Dies stellt eine große Chance dar, den Einsatz von Simulationen frühzeitig in die Neugestaltung von Prozessen zu integrieren und damit die bestmögliche Voraussetzung zur Maximierung des ROI zu bieten.

Führende Medizintechnikunternehmen haben erkannt, dass Investitionen in Modellierung und Simulation von entscheidender Bedeutung sind – sie haben damit begonnen, die Simulation in klinische Studien zu integrieren und sie zur Modernisierung ihrer Fertigungsprozesse einzusetzen. Die Artikel in diesem Sonderbericht greifen einige beispielhafte Anwendungen auf, die von der Konstruktion medizinischer Geräte bis hin zu pharmazeutischen Herstellungsprozessen reichen. Lassen Sie sich durch unser E-Book dazu inspirieren, die Simulation zu einem integralen Bestandteil Ihrer Konstruktions- und Fertigungsprozesse zu machen. Wir versprechen, unseren Teil beizutragen, damit daraus ein Erfolg wird.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.