E-Book

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Eine effizientere Methode zur Erstellung einer zentralen, präzisen Stückliste

Stücklistensoftware, die in eine moderne PLM-Lösung integriert ist, hilft Konstrukteuren bei der Erstellung einer zentralen Stückliste für ihr jeweiliges Produkt.

Eine genaue Stückliste setzt die Zusammenarbeit aller an der Produktentwicklung Beteiligten voraus.

Im E-Book von Lifecycle Insights – „So bringen Sie alles in eine zentrale, präzise Stückliste“ – erfahren Sie, wie dies gelingen kann:

  • Sychronisieren Sie mehrere Datenquellen, um Stücklisteninformationen aus allen Konstruktionsbereichen zu sichern.
  • Sorgen Sie dafür, dass man jederzeit bequem auf die jeweils aktuelle Version zugreifen kann.
  • Verwenden Sie die Stückliste, um die Produktvariabilität für unterschiedlich produzierte Optionen zu protokollieren.
  • Meistern Sie alle Herausforderungen bei der Erstellung und Verwaltung von Stücklisten.

Erfahren Sie in diesem E-Book, wie leicht man gewährleisten kann, dass alle Beteiligten mit der jeweils genauesten, aktualisierten Stückliste arbeiten können.


So wird die Stückliste für die gesamte Produktentwicklung effektiv und einsehbar

Die Stückliste ist ein wichtiger digitaler roter Faden für die Produktentwicklung, der die Bereiche Konstruktion, Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Finanzen, Service und Management vernetzt.

Daher ist es für Ihr Unternehmen entscheidend, einen kollaborativen Prozess zur Stücklistenerstellung einzuführen, der leicht zugänglich, transparent und effektiv ist.

Alltägliche Produkte werden zunehmend komplexer, da die Kunden intelligente, vernetzte Features erwarten.

Trotz der zusätzlichen Anforderungen und der damit verbundenen Variabilität wird die Aufgabe, eine genaue Stückliste zu erstellen, durch den Einsatz von Product Lifecycle Management (PLM)-Software erleichtert.

Synchronisierung diverser Arten von Stücklisten

Eine vollständige, genaue Stückliste kann mechanische, elektrische, elektronische und softwaretechnische Teile und Komponenten enthalten.

Eine manuelle Implementierung all dieser Daten an zentraler Stelle ist mühsam, zeitaufwendig und anfällig für menschliche Fehler.

Moderne PLM-Lösungen beheben dieses Problem, indem sie bei jeder Konstruktionsänderung automatisch eine Stückliste erstellen, die auf den jeweiligen aktuellen Eingaben beruht.

Auf diese Daten kann dann unternehmensweit zugegriffen werden, auch von Remote-Teams, sodass man bessere Geschäftsentscheidungen treffen kann, die auf einer zentralen Datenquelle basieren.

Die Herausforderungen der Produktvariabilität meistern

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Produkte in verschiedenen Varianten angeboten werden. Ob es sich nun um unterschiedliche Farben, Größen oder eine leicht abweichende Software handelt, diese kleinen Änderungen wirken sich auf die Beschaffung, das Bestandsmanagement und den Vertrieb aus.

Hier spielt die Stückliste eine entscheidende Rolle, da sie eine genaue und aktuelle Darstellung der erforderlichen Daten ermöglicht.

Der Versuch, die Stückliste mit herkömmlichen Methoden wie Tabellenkalkulationen zu verwalten, führt zu zusätzlichen Komplikationen.

Durch die Implementierung eines PLM-basierten Stücklistenmanagements kann Ihre Stückliste der Variabilität Rechnung tragen, was zusätzliche Kosten spart und die Fehleranfälligkeit deutlich reduziert.

Stücklistensoftware innerhalb einer cloudbasierten PLM-Lösung

PLM-Software über die Cloud bietet sowohl großen Unternehmen als auch kleinen und mittelständischen Betrieben eine kosteneffiziente Stücklistenlösung mit zahlreichen Vorteilen:

  • Effizienz: Maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Bedürfnisse
  • Produktivität: Genaue Kenntnis der Arbeitsabläufe im Unternehmen
  • Schnelle Implementierung: Sofortiger Zugriff über einen Browser
  • Verteilung der Gesamtbetriebskosten: Mit Abonnements sparen Sie sich umfangreiche technologische Vorlaufinvestitionen
  • Erweiterte Zusammenarbeit: Eingaben sind sowohl von internen wie externen Beteiligten möglich
  • Sicherheit: Das geistige Eigentum verbleibt im Unternehmen

Mit einer SaaS PLM-Lösung haben alle Beteiligten – von der Entwicklung bis zum Service – von überall aus bequemen Zugriff auf die Stückliste.

Testen Sie PLM SaaS mit einer kostenlosen Testversion

Erkunden Sie Teamcenter X mit integrierter Stücklistensoftware, indem Sie sich für die kostenlose Testversion anmelden und so erfahren, wie Sie schnell und kosteneffizient die Transparenz Ihrer Stücklisten erhöhen und zahlreiche Aspekte Ihrer Stücklisten automatisieren können.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Wie Low-Code-Lösungen die Herstellung von Industriemaschinen beschleunigen
E-book

Wie Low-Code-Lösungen die Herstellung von Industriemaschinen beschleunigen

Entdecken Sie, wie Low-Code-Lösungen wie Mendix es Herstellern von Industriemaschinen ermöglichen, die digitale Transformation zu beschleunigen, die Komplexität zu bewältigen und Design, Fertigung und Prozesse zu optimieren.

Advanced Planning and Scheduling (APS) für den Maschinen- und Anlagenbau
E-book

Advanced Planning and Scheduling (APS) für den Maschinen- und Anlagenbau

Verschaffen Sie sich einen besseren Überblick und verbessern Sie Fertigungsprozesse mit fortschrittlicher Planungs- und Dispositionssoftware. Lesen Sie das E-Book, um mehr zu erfahren.