Analystenbericht

Führende Software für das Qualitätsmanagement in der Automobilbranche

Mit der führenden KI-gesteuerten QMS, welche die Umstellung auf Elektrofahrzeuge vorantreibt, werden Innovationen in der Automobilindustrie neu gestaltet.

Ingenieurin bei der Qualitätsprüfung von Elektrofahrzeugen.

Im Zuge der Umstellung der Automobilindustrie auf Elektrofahrzeuge (EVs) ist die Einhaltung strenger Qualitätsstandards wichtiger denn je. Die Qualitätsmanagement-Software (QMS) von Siemens, die von ABI Research auf Platz 3 eingestuft wurde, wurde entwickelt, um diese Anforderungen zu erfüllen. Mit KI-unterstützter prädiktiver Qualität und maschinellem Lernen, bei gleichzeitiger Optimierung der statistischen Prozesskontrolle und proaktiver Bewältigung potenzieller Probleme in der EV-Produktion.

Von der Fertigung bis zur Fahrzeugmontage lässt sich diese QMS nahtlos in die Konstruktion, die Produktion und die Lieferkette integrieren und bietet den Herstellern eine durchgängige Transparenz und Einblicke in Echtzeit. Das umfassende Software-Ökosystem ermöglicht es Automobilunternehmen, die Qualität zu sichern, die Produktivität zu verbessern und den Übergang zu einer nachhaltigen, elektrischen Zukunft zu unterstützen.

Lesen Sie den vollständigen Bericht von ABI Research und erfahren Sie, warum die QMS von Siemens die Lösung für die Zukunft der Automobilfertigung ist.

Teilen

Verwandte Ressourcen

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult
Webinar

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult

In this session, LGE describes a new design approach which concluded that adopting Catapult in IP development increases efficiency in time and cost, and they plan to increase usage in future IP projects.