Analystenbericht

Einsatz virtueller Prototypen und ganzheitlicher Modellierung im Schwermaschinenbau

Ingenieur mit Tablet zur Überwachung der Produktion von Schwermaschinen

Ingenieure im Schwermaschinenbau müssen ihre Konstruktionen ständig verbessern und optimieren, aber wie können sie die richtigen Produktkonstruktionen schneller entwickeln, um sowohl die Projekt- als auch die Produktziele zu erreichen? Predictive Performance Engineering birgt ein enormes Geschäftspotenzial und ermöglicht es Unternehmen, neue Innovations- und Leistungsniveaus zu erschließen.

Laden Sie den neuesten Analystenbericht von Tech-Clarity herunter und erfahren Sie, wie Sie durch virtuelle Prototypen und ganzheitliche Modellierung die Effizienz steigern und die Kosten senken können, indem Sie den Reifegrad des Performance Engineering erhöhen.

Einhaltung der Projektziele mit umfassenden digitalen Zwillingen von Siemens

Die heutigen, stärker instrumentierten und vernetzten Produkte bieten Herstellern eine neue Möglichkeit, große Mengen an realen Betriebsdaten aus dem IoT, Kontrollsystemen und anderen Datenquellen zu nutzen, um Möglichkeiten zur Leistungsverbesserung zu identifizieren. Der erste Schritt hin zu einem verbesserten Performance Engineering besteht darin, dafür zu sorgen, dass digitale Produktdarstellungen oder digitale Zwillinge das Endprodukt angemessen repräsentieren. Mit den umfassenden digitalen Zwillingen von Siemens können Unternehmen im Schwermaschinenbau ihre Projektziele erreichen und gleichzeitig die Kosten senken.

Vorteile der kontinuierlichen Überprüfung im Schwermaschinenbau

Um die Projektziele zu erreichen und die Leistung zu optimieren, muss das Engineering von Schwermaschinen in der Lage sein, die virtuelle Überprüfung und Verbesserung durch Tests und Vorhersagen von Felddaten zu optimieren.

Dieser Analystenbericht zeigt Ihnen Verbesserungsmöglichkeiten auf, wie Sie den Reifegrad Ihres Performance Engineerings erhöhen und dann fortschrittlichere Prozesse und Technologien einführen können, um zukünftige Anlagen- und Prozessoptimierungen voranzutreiben.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.