technický dokument

Dosáhněte 100% kvality výrobků díky systému výstupního zkoušení

Doba čtení: 26 min
Dosáhněte 100% kvality výrobků díky systému výstupního zkoušení

V automobilové výrobě se při výstupním zkoušení stále více používají vibroakustická měření, která aktivně sledují vlastnosti každé vyrobené součásti a identifikují případné vady.

Kontrola kvality zjišťuje, zda součásti splňují nastavená kritéria a vyhovují výrobním specifikacím. Tyto nástroje pomáhají minimalizovat problémy s kvalitou a poskytují data potřebná k jejímu udržení v rámci celého výrobního procesu.

Tento technický dokument vysvětluje, jak je možné implementovat efektivní automatizovaný systém kontroly kvality využívající nejmodernější nástroje pro měření hluku a vibrací (NVH).


Jak může automatizovaný systém měření NVH odstranit problémy a zvýšit kvalitu výroby

Definice správného zvuku a vibrací je poměrně subjektivní a záleží na vnímání dané osoby. Pomocí robustního a spolehlivého systému kontroly kvality mohou výrobci a dodavatelé vozidel automaticky a objektivně testovat velké objemy sériově vyráběných součástí, například motorů, převodovek, řízení nebo elektromotorů. Případné vady se tak identifikují hned na výrobní lince.

Simcenter Anovis je robustní a spolehlivý průmyslový systém pro sledování kvality pomocí měření NVH. Lze jej snadno integrovat do koncových zkušebních stanovišť v rámci výrobních linek. Pomáhá udržovat kvalitu výrobků při nižších výrobních nákladech, předcházet výpadkům na výrobní lince a spolehlivě identifikovat vady.

Stáhněte si tento dokument a podívejte se, jak:

  • začít používat objektivní měření kvality místo subjektivních postupů,
  • rozšířit spektrum kritérií pro hledání a identifikaci vad,
  • vyhodnocovat úhlové závislé signály,
  • používat automatické definice mezí.

Stáhněte si tento technický dokument a podívejte se, jak je možné implementovat efektivní automatizovaný systém kontroly kvality využívající nejmodernější nástroje.

Sdílení