technický dokument

Řešení Opcenter Execution Discrete v odvětví průmyslových strojů

Jak vybudovat lepší startup, který se vypořádá s trendy na trhu.

Společnosti vyrábějící průmyslové stroje potřebují řešení pro chytrou výrobu schopné poradit si s výzvami, kterým tyto společnosti v současnosti při obchodování, výrobě a správě IT čelí.

Tento technický dokument s názvem „Opcenter Execution Discrete“ pojednává o současných výzvách a popisuje, jak si s nimi díky uplatnění uceleného přístupu k optimalizaci celého hodnotového řetězce poradit.

Diskrétní výrobci poznají nové způsoby, jak zlepšit celkovou efektivitu dodavatelského řetězce, zvýšit flexibilitu a zviditelnit výrobní procesy.

Správa výrobních úkonů pro moderní strojírenskou dílnu

Moderní strojírenské dílny mají komplexní přehled o výrobních úkonech a správě kvality.

Je to díky tomu, že pomocí nástrojů pro správu výrobních úkonů, jako je například Opcenter Manufacturing Discrete, propojují automatizovaná provozní zařízení a systémy v dílnách se systémy, které používají pracovníci s rozhodovací pravomocí v oblasti vývoje výrobků, výrobního inženýrství a výroby a také manažeři společnosti.

Přečtěte si technický dokument a zjistěte, jak mohou osoby s rozhodovací pravomocí díky komplexnímu přehledu snadněji identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a provádět provozní úpravy přispívající k plynulejší a efektivnější výrobě.

Inteligentní továrna a aditivní výroba

Aditivní výroba, což průmyslový proces sloužící k vytváření trojrozměrných objektů postupným nanášením vrstev materiálu, je v inteligentní továrně na vzestupu.

Když se aditivní výroba spojí se systémem pro správu výrobních operací, jako je Opcenter, nabídne více možností:

  • Možnost komunikace se systémy CAM za účelem vkládání sériových čísel do souborů tiskových úloh
  • Sledování a zobrazení genealogie šarží práškového materiálu
  • Sledování a zobrazení životního cyklu substrátů

Přečtěte si technický dokument s názvem „Opcenter Execution Discrete“ a zjistěte, jak lze spojením inteligentní továrny a aditivní výroby dosáhnout úspěchu.

Výhody komunikace v uzavřené smyčce

Výroba v uzavřené smyčce umožňuje zákazníkům bez problémů sjednotit produktový inženýring a plánování procesů s realizací výroby.

Ve stručnosti to znamená, že inženýři a manažeři mají ucelenější přehled o informacích, které se nacházejí v systémech pro správu výrobních úkonů a životního cyklu výrobků.

Lepší pochopení informací se promítne do lepší správy změn na všech úrovních, podrobnějšího výrobního postupu a schopnosti vytvářet relevantnější zprávy o problémech.

Dokument „Opcenter Execution Discrete“ popisuje komunikaci v uzavřené smyčce a její četné výhody.

Sdílení

Související zdroje informací

Simulation and testing: the driving forces for engineering the vehicle of the future
Webinar

Simulation and testing: the driving forces for engineering the vehicle of the future

Deal with the engineering challenges of tomorrow. Virtually explore and physically confirm vehicle performance and overcome unforeseen hurdles.