technický dokument

Technologické inovace mění svět výrobců strojů

Doba čtení: 25 min
Technologické inovace mění svět inženýringu strojů

Výrobci strojů, kteří zavádí do svých procesů digitální vlákno, získávají konkurenční výhodu. Tento přístup totiž umožňuje rychlý vývoj velmi složitých strojů nové generace. Technologické inovace přinášejí v oblasti inženýringu strojů velké pokroky a v tomto oboru představují pozitivní změnu.

Stáhněte si náš technický dokument a přečtěte si o nejnovějších trendech, technologiích a procesech, které proměňují a rozvíjejí pokročilý inženýring strojů.


Moderní průmyslové stroje musí dokázat reagovat na změny požadavků trhu

Zákazníci očekávají, že včas dostanou to, co chtějí. Výrobci musí velmi rychle zahájit výrobu, aby mohli rychle dodávat sofistikované výrobky a nabízet je v mnoha variantách. Tato dynamika přizpůsobení má dopad na pokročilou konstrukci moderních strojů a rychlost změn se stále stupňuje. S tím souvisí schopnost rychle měnit konfiguraci stroje, aby bylo možné rychle reagovat na spotřebitelské trendy.

Zjistěte, jaké výhody pro výrobce průmyslových strojů přináší komplexní digitální dvojče

Stroje jsou stále komplexnější a více přizpůsobitelné a výrobci dodávají stále větší množství jejich variant, přičemž každá z nich vyžaduje své digitální dvojče, a proto je nutné, aby byla zajištěna dohledatelnost každého sériového čísla stroje od jeho vydání do výroby až po jeho provoz. Inovace pokročilého inženýringu strojů, jako jsou digitální dvojčata, pozitivně ovlivňují všechny oblasti výroby.

Sdílení

Související zdroje informací

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání
E-book

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání

Průzkum hlavních výzev vedoucích pracovníků v inženýrství – uspokojení požadavků (53 %) a plnění termínů dodání (45 %) – s tím si tato e-kniha ...

Co je PLM a proč používat PLM v cloudu?
Infographic

Co je PLM a proč používat PLM v cloudu?

Co je PLM? Zjistěte, jak můžete rychleji uvádět na trh inovativní výrobky pomocí rychlého a  efektivního řešení Teamcenter X v cloudu. Další informace.

Zprovozněte systém PLM Teamcenter X jako SaaS snadno a rychle
Video

Zprovozněte systém PLM Teamcenter X jako SaaS snadno a rychle

Projděte si software pro správu životního cyklu výrobku Teamcenter X nabízený jako služba (Saas PLM), který se jednoduše používá a ke kterému se snadno přistupuje.