technický dokument

Finding Code Problems Before High-Level Synthesis

Finding Code Problems Before High-Level Synthesis

In order to significantly speed up verification and to handle complex algorithms that change daily, many companies are turning to a High-Level Synthesis (HLS) methodology. But, it is extremely important that the high-level C++ model is correct. In addition, the C++ language has ambiguities that can be tough to catch during simulation.

Sdílení

Související zdroje informací

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání
E-book

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání

Průzkum hlavních výzev vedoucích pracovníků v inženýrství – uspokojení požadavků (53 %) a plnění termínů dodání (45 %) – s tím si tato e-kniha ...

Co je PLM a proč používat PLM v cloudu?
Infographic

Co je PLM a proč používat PLM v cloudu?

Co je PLM? Zjistěte, jak můžete rychleji uvádět na trh inovativní výrobky pomocí rychlého a  efektivního řešení Teamcenter X v cloudu. Další informace.

Zprovozněte systém PLM Teamcenter X jako SaaS snadno a rychle
Video

Zprovozněte systém PLM Teamcenter X jako SaaS snadno a rychle

Projděte si software pro správu životního cyklu výrobku Teamcenter X nabízený jako služba (Saas PLM), který se jednoduše používá a ke kterému se snadno přistupuje.