video

Co je software PLM: Sledujte digitální vlákno

Dva inženýři používají software PLM a jeho prostřednictvím propojují veškeré aspekty svých projektů od návrhu výrobku a jeho výroby po distribuci a celou dobu životního cyklu.

Chytrá a propojená zařízení jsou stále komplexnější. Software pro správu životního cyklu výrobku (PLM) je složitosti nakloněn a společnostem umožňuje ji patřičně využít.

Společnosti, které začnou software PLM využívat, si brzy všimnou, že mohou snadno sledovat digitální vlákno, které začíná u výzkumu a vývoje a pokračuje přes návrh a výrobu po celou dobu životního cyklu výrobku. Tyto společnosti tak mohou rychle a snadno vysledovat každý drobný detail a přizpůsobit se současnému neustále se měnícímu prostředí.

Podívejte se na toto video z dříve nahraného webináře a zjistěte, co vše vám může software PLM nabídnout a jak dokáže propojit veškeré informace, díky čemuž se mohou pracovníci, oddělení i celé společnosti spolehnout na jediný směrodatný zdroj.


Zjistěte si další informace a odpovězte si na otázku: „Co je software PLM?“

Spolu s tím, jak se propojená zařízení prolínají do našich životů, roste také komplexnost jejich návrhů. Software PLM umožňuje spojit virtuální a fyzický svět, a to jak při vývoji výrobků, tak při jejich výrobě, distribuci a celkově po celý jejich životní cyklus.

Toto video se věnuje řadě témat, hlavně však zdůrazňuje schopnosti softwaru PLM a výhody jeho používání:

  • Lepší inženýrská spolupráce
  • Virtuální realita v inženýrství
  • Správa procesů změn
  • Správa víceoborového kusovníku
  • Software PLM v cloudu

Co je software PLM: Zjednodušení komplexních projektů

Jelikož výrobky jsou stále komplexnější, je mnohem složitější plnit krkolomné termíny dokončení a vejít se do stanoveného rozpočtu. Software PLM, například Teamcenter a Teamcenter X, umožňuje zjednodušit procesy pomocí jediného směrodatného zdroje.

Připravte se díky softwaru PLM na propojenější výrobky

Dnešní zákazníci chtějí chytré funkce, což znamená, že inženýři musí pracovat nejen na mechanickém návrhu, ale také začlenit do výrobku elektroniku, elektrické systémy a software.

Tento přechod k chytrým a propojeným výrobkům představuje spoustu výzev, které přináší stále větší složitost napříč všemi oblastmi návrhu. Software PLM, například Teamcenter a Teamcenter X, umožňuje všemu snáze porozumět.

Přečtěte si tuto e-knihu od společnosti Lifecycle Insights a projděte si klíčové technologie, které umožňují společnostem poradit si se složitostí a rychleji inovovat: Výhody řešení PLM, digitálního dvojčete a digitálního vlákna pro chytrý a propojený vývoj výrobků.

Zjistěte, jak snadno začít pracovat se softwarem pro správu životního cyklu výrobku Teamcenter X

Řešení Teamcenter X je flexibilní a moderní software PLM, které je možné využívat jako službu. Vytvořte si vlastní digitální vlákno a propojte všechny zúčastněné strany a procesy napříč celým životním cyklem výrobku.

Řešení Teamcenter X se umí přizpůsobit vašim jedinečným potřebám a je navrženo tak, aby dokázalo růst a měnit se spolu s vaší společností.

Vyzkoušejte si bezplatnou zkušební verzi řešení Teamcenter X.

Sdílení

Související zdroje informací

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Jak systémové simulace pomáhají při návrhu lodí
Webinar

Jak systémové simulace pomáhají při návrhu lodí

Podívejte se na tento webinář, ve kterém zjistíte, jak mohou digitální nástroje transformovat návrhy lodí. Uspokojte všechny požadavky a eliminujte spirálu návrhů.