video

Výhody systémů pro správu životního cyklu výrobků (PLM)

Odhadovaná doba sledování: 2 min

Systém pro správu životního cyklu výrobků zlepšuje způsoby, jakými společnosti spravují inženýrská data, procesy a výrobky, a poskytuje vyčíslitelnou návratnost investic. U společností s nejvyšší výkonností je o 47 % pravděpodobnější, že využívají systém PLM, díky čemuž s vyšší pravděpodobností dokážou vyvíjet a navrhovat výrobky rychleji.

Podívejte se na video, ve kterém se dozvíte více o návratnosti investic do systému PLM a o tom, jak ospravedlnit náklady s ním spojené. Inženýři tráví až třetinu svého času úkoly, které nepřinášejí přidanou hodnotu, a drobnými úkony, které lze díky systému PLM snadno automatizovat.

V našem videu se dozvíte, jak tyto úspory času a další výhody mohou vést k vyšším ziskovým maržím.

Jaké jsou hlavní obchodní přínosy systému PLM?

Mezi prvními, kdo přínosy systému PLM pocítí, budou pravděpodobně inženýři, avšak výsledný efekt se projeví v celé společnosti.
Vyšší efektivita při inženýringu má za následek rychlejší uvádění výrobků na trh a vyšší spokojenost zákazníků.
Lepší přehled o návrzích také umožňuje vytvářet výrobky správně hned napoprvé, což pomáhá snížit míru jejich stahování z trhu a množství vráceného zboží v rámci záruk.
Pracovníci z oddělení výroby a zdrojů mohou navíc na projektech začít pracovat v dřívějších fázích, což umožňuje rychlý náběh na plnou výrobu k uspokojení poptávky trhu.
To vše vede k vyšší loajalitě zákazníků a většímu podílu na trhu.
Podívejte se na video a zjistěte více o výhodách systému PLM a lepší návratnosti investic při jeho pořízení.

Systém PLM: V čem spočívá návratnost investic?

Video „Návratnost systému PLM“ je třetím dílem třídílné série o řešeních pro správu životního cyklu výrobků a cestě k produktivnějším inovacím. Podívejte se i na další videa:

Volba cesty k PLM: Je lepší spravovat data ručně? Nebo je řešení PDM či PLM to pravé?

Začínáme s řešením PLM: Získejte snadný přístup k systému PLM díky přednastaveným možnostem rychlého dodání.

Návratnost systému PLM: Vyplatí se systém PLM? Krátká odpověď zní ano a v našem videu se dozvíte proč.

ato tři krátká videa mají za cíl ukázat sledujícím cestu ke správným řešením PLM a objevit návratnost investic s nimi spojených.

Úspora času a peněz díky systému PLM v cloudu

Cloudová řešení PLM typu SaaS (software jako služba) nabízejí přizpůsobitelná řešení jak pro velké korporace, tak pro malé i střední podniky se spoustou výhod:

  • Efektivita: Řešení šitá na míru konkrétním potřebám.
  • Produktivita: Důkladné porozumění pracovním postupům společnosti.
  • Rychlé zavedení: Okamžitý přístup prostřednictvím prohlížeče.
  • Rozložení dopadů úplného vlastnictví: Předplatné nevyžaduje předem provádět rozsáhlé investice do technologií.
  • Rozšířené možnosti spolupráce: Kusovník mohou spravovat interní i externí týmy.
  • Zabezpečení: Vaše duševní vlastnictví zůstane v bezpečí.

Díky řešení PLM typu SaaS, které vyžaduje minimální (nebo žádnou) IT podporu, budou mít všechny zúčastněné strany v rámci vývoje výrobků rychlý a snadný přístup k datům, která potřebují.

Prohlédněte si řešení Teamcenter X a zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi, v rámci které se dozvíte, jak rychle a nákladově efektivně zavádět prvky pro zlepšení víceoborové produktivity inženýrského týmu za účelem lepšího vývoje výrobků.

Sdílení

Související zdroje informací

Eliminace problémů s hlukem a vibracemi u elektromobilůdíky metodologii zdroj-přenos-přijímač
White Paper

Eliminace problémů s hlukem a vibracemi u elektromobilůdíky metodologii zdroj-přenos-přijímač

Eliminace problémů s hlukem a vibracemi u elektromobilůdíky metodologii zdroj-přenos-přijímač

Simulace průmyslových pohonů: Od návrhu jednotlivých převodů po analýzu NVH
White Paper

Simulace průmyslových pohonů: Od návrhu jednotlivých převodů po analýzu NVH

Stáhněte si tento technický dokument a podívejte se, jak pomocí pokročilých simulačních technik zjednodušit vývoj průmyslových pohonů – od návrhu jednotlivých převodů až po analýzu NVH.

Lepší a rychlejší přehled o NVH vozidla díky nejnovějším metodám analýzy přenosových tras
Webinar

Lepší a rychlejší přehled o NVH vozidla díky nejnovějším metodám analýzy přenosových tras

Podívejte se za hranice tradičních metod analýzy přenosových tras použitím metody založené na časové doméně, namáhání, komponentách, blokovaných silách a TPA založené na modelu.