video

Případová studie o optimalizaci výroby ve společnosti STiMA

Odhadovaná doba sledování: 3 min.

STiMA, malá společnost z odvětví průmyslového strojírenství, která byla založena v roce 1996, vyrábí mechatronické články s robotickými prvky pro automatizaci výroby a procesů.

Společnost STiMA pomáhá svým zákazníkům díky integrovanému přístupu k navrhování strojů, od plánování a vývoje až po výrobu a uvedení do provozu.

Podívejte se na video obsahující případovou studii o společnosti STiMA a zjistěte, jak tato společnost využívá řešení Siemens k optimalizaci výrobních procesů a udržení náskoku před konkurencí.

Optimalizace výrobních procesů

Společnost STiMA využívá integrovaný přístup k navrhování strojů pro každý ze svých mechatronických článků.

Pro udržení ziskovosti musí se stejným počtem zaměstnanců dosáhnout většího výkonu.

Použití správných softwarových řešení urychluje fázi návrhu a optimalizuje výrobní procesy.

Toto video obsahující případovou studii o společnosti STiMA ukazuje, jak to vše jde dohromady.

Jak optimalizovat výrobní procesy

Typ strojů a zařízení, které společnost STiMA vyrábí, vyžaduje úzké propojení mechanických, elektronických a automatizačních technologií.

Integrované řešení pokročilého inženýringu strojů optimalizuje výrobní procesy a urychluje proces inženýringu díky možnostem opakovaného použití a digitálnímu dvojčeti.

Podívejte se na video a zjistěte, jak digitalizace posunula tuto malou společnost z odvětví průmyslového strojírenství vpřed a připravila ji na budoucnost.

Zlepšení výroby a provozu pomocí pokročilého inženýringu strojů

Výrobci strojů a zařízení, jako je společnost STiMA, musí rychle reagovat na různé komplexní požadavky zákazníků.

Ve společnosti STiMA k tomu efektivně používají digitalizační nástroje, které umožňují lepší spolupráci na řadě projektů, na nichž v daném okamžiku pracují.

Řešení pokročilého inženýringu strojů od společnosti Siemens jim pomáhá zlepšit výrobu a provoz a udržet si tak konkurenceschopnost.

Sdílení

Související zdroje informací

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.