video

Cloudové řešení PLM se softwarem Teamcenter X dokáže držet krok s růstem vaší společnosti

Cloudové řešení PLM se softwarem Teamcenter X přináší revoluci do odvětví, protože umožňuje uživatelům bezpečný přístup k informacím o správě životního cyklu výrobků (PLM) odkudkoli, kdykoli a z jakéhokoli zařízení. Náš software funguje na moderní cloudové platformě, může růst spolu s vaší společností a škálovat se s rostoucím počtem uživatelů a nových pracovišť.

Začněte pracovat a software Teamcenter X bude držet krok s růstem vaší společnosti

Podívejte se na příslušné video a zjistěte, jak i ten nejmenší startup může zahájit činnost a růst spolu se softwarem Teamcenter X. Tento cloudový software pro správu životního cyklu výrobků, který je dostupný jako SaaS (software jako služba), je k dispozici okamžitě a je tak možné jej rychle začít využívat na plno. Můžete tak efektivně spravovat digitální dvojče svých výrobků, rychleji uvádět na trh inovativní výrobky a rozvíjet vaše podnikání.

Cloudové řešení PLM snižuje náklady na vlastnictví a opravdu se vyplatí

Zjistěte, jak můžete omezit požadavky na IT zdroje a náklady na infrastrukturu a současně urychlit dobu realizace přínosů PLM. Řešení PLM se vyplatí už jen proto, že nabízí 25% úsporu času při práci s CAD návrhy. Inženýři díky němu mohou rychleji dohledat a opětovně použít data návrhu a každý z nich se tak jeden den v týdnu může věnovat inovacím.

Vyzkoušejte cloudové řešení PLM v rámci bezplatné zkušební verze

Zjistěte, jak snadno se s cloudovým řešením PLM se softwarem Teamcenter X pracuje a jak jednoduše se k němu přistupuje prostřednictvím bezplatné 30denní zkušební verze.

Sdílení

Související zdroje informací

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.