video

PLM v cloudu je řešením budoucnosti

Software PLM v cloudu pomáhá uživatelům propojit digitální vlákna a poskytuje jediný směrodatný zdroj, který umožňuje rychleji inovovat

Používání softwaru pro správu životního cyklu výrobku (PLM) prostřednictvím cloudu usnadňuje společnostem jakékoli velikosti používání nástrojů pro inovace, které byly dříve vyhrazeny pouze největším společnostem. Software jako služba (SaaS) umožňuje malým a středním podnikům, včetně startupů, dosáhnout úspěchu se softwarem PLM za dostupnější cenu. Cloudový software PLM umožňuje společnostem navrhujícím a vyrábějícím propojené výrobky rychlejší postup a uvedení výrobků na trh dříve než konkurence, což může být rozhodujícím faktorem úspěchu. Podívejte se na toto video z dříve nahraného webináře a zjistěte, jak software PLM, jako je řešení Teamcenter od společnosti Siemens, zajišťuje správu víceoborových kusovníků.

Zjistěte více o řešení PLM v cloudu

Připojená zařízení jsou rozšířenější než kdy dříve a jejich návrh je stále složitější. Software PLM umožňuje spojit virtuální a fyzický svět u všech kroků v rámci životního cyklu výrobků, a to jak při jejich vývoji, tak při výrobě, distribuci i ke konci jejich životnosti.

Tato série videí se věnuje řadě témat, ale především zdůrazňuje funkce softwaru PLM a výhody jeho používání:

  • Co je software PLM?
  • Lepší inženýrská spolupráce
  • Virtuální realita v inženýrství
  • Správa procesů změn
  • Správa víceoborového kusovníku

Původně se objevila na webináři společnosti Engineering.com o chytrých výrobcích a přechodu na chytrá a propojená zařízení.

Při sledování těchto videí se dozvíte, co je to software PLM, co umí a jak pomáhá společnostem inovovat.

Využití řešení PLM v cloudu ke zjednodušení komplexních projektů

Dodávat stále složitější výrobky včas a v rámci stanoveného rozpočtu je každým dnem obtížnější. Software PLM, jako jsou například řešení Teamcenter a Teamcenter X, umožňuje zjednodušit procesy pomocí jediného směrodatného zdroje, který se nachází v cloudu.

Tato série videí ukazuje, jak inženýři inovují:

  • Správa životního cyklu
  • Vývoj výrobků pro startupy

Tato videa se původně objevila na webináři společnosti Engineering.com o dodržování termínů a možností rozpočtu a vyrovnání se se složitostí inženýrských projektů.

Po zhlédnutí těchto videí budete lépe chápat, co může software PLM udělat pro vaši společnost.

Řešení PLM v cloudu pro propojenější výrobky

Dnešní zákazníci očekávají chytré funkce, což znamená, že inženýři musí pracovat nejen na mechanickém návrhu, ale také začlenit do výrobku elektroniku, elektrické systémy a software, aby tyto požadavky dokázali splnit.

Tento přechod k chytrým a propojeným výrobkům představuje spoustu výzev, které přináší stále větší složitost napříč všemi oblastmi návrhu. Software PLM, například Teamcenter a Teamcenter X, umožňuje všemu snáze porozumět.

Přečtěte si tuto e-knihu od společnosti Lifecycle Insights a projděte si klíčové technologie, které umožňují společnostem poradit si se složitostí a rychleji inovovat: Výhody řešení PLM, digitálního dvojčete a digitálního vlákna pro chytrý a propojený vývoj výrobků

Vyzkoušejte software Teamcenter X pro správu životního cyklu výrobků v cloudu

Řešení Teamcenter X je flexibilní a moderní software PLM, které je možné využívat jako službu. Vytvořte si vlastní digitální vlákno a propojte všechny zúčastněné strany a procesy napříč celým životním cyklem výrobku.

Řešení Teamcenter X se umí přizpůsobit vašim jedinečným potřebám a je navrženo tak, aby dokázalo růst a měnit se spolu s vaší společností.

Vyzkoušejte si bezplatnou zkušební verzi řešení Teamcenter X.

Sdílení

Související zdroje informací

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Jak systémové simulace pomáhají při návrhu lodí
Webinar

Jak systémové simulace pomáhají při návrhu lodí

Podívejte se na tento webinář, ve kterém zjistíte, jak mohou digitální nástroje transformovat návrhy lodí. Uspokojte všechny požadavky a eliminujte spirálu návrhů.