video

Zjednodušený proces správy kusovníků (BOM)

Pomocí softwaru PLM může inženýr sledovat celý proces správy víceoborových kusovníků.

Propojená zařízení jsou navržena tak, aby vyhovovala různým aplikacím, což obvykle znamená větší složitost. Přidaná složitost se promítá do složitějšího kusovníku, ale použití softwaru pro správu životního cyklu výrobku (PLM) tento proces zjednodušuje a centralizuje.

Moderní přístup k PLM se opírá o pevný základ víceoborové správy kusovníků včetně požadavků, specifikací, konfigurací a variant výrobku. Přesunutím všech těchto informací na centralizované a snadno dostupné místo získávají konstrukční společnosti zázemí, které potřebují k inovacím. Podívejte se na toto video z dříve nahraného webináře a zjistěte, jak software PLM, jako je Teamcenter od společnosti Siemens, zajišťuje správu víceoborových kusovníků.


Zjistěte více o softwaru pro správu kusovníků

Spolu s tím, jak se propojená zařízení prolínají do našich životů, roste také komplexnost jejich návrhů. Software PLM umožňuje spojit virtuální a fyzický svět, a to jak při vývoji výrobků, tak při jejich výrobě, distribuci a celkově po celý jejich životní cyklus. 

Procesy pro správu kusovníků pomáhají zjednodušit složité projekty

Jelikož výrobky jsou stále komplexnější, je mnohem složitější plnit krkolomné termíny dokončení a vejít se do stanoveného rozpočtu. Software PLM, například Teamcenter a Teamcenter X, umožňuje zjednodušit celý proces pomocí jediného směrodatného zdroje informací. 

Správa víceoborového kusovníku pomocí softwaru PLM

Dnešní propojené výrobky obsahují komplexní rozpisku materiálů, která zahrnuje různé obory. Inženýři musí pracovat nejen na mechanickém návrhu, ale potřebují v rámci jednotného místa začlenit do výrobku také elektroniku, elektrické systémy a software.

Vývoj inteligentních výrobků představuje spoustu výzev, které přináší stále větší složitost napříč všemi oblastmi návrhu. Software PLM, například Teamcenter a Teamcenter X, umožňuje všemu snáze porozumět.

Přečtěte si tuto e-knihu od společnosti Lifecycle Insights a projděte si klíčové technologie, které umožňují společnostem poradit si se složitostí a rychleji inovovat: Výhody řešení PLM, digitálního dvojčete a digitálního vlákna pro chytrý a propojený vývoj výrobků

Začněte spravovat své kusovníky se softwarem Teamcenter X pro správu životního cyklu výrobku

Řešení Teamcenter X je flexibilní a moderní software PLM, které je možné využívat jako službu. Vytvořte si vlastní digitální vlákno a propojte všechny zúčastněné strany a procesy napříč celým životním cyklem výrobku.

Řešení Teamcenter X se umí přizpůsobit vašim jedinečným potřebám a je navrženo tak, aby dokázalo růst a měnit se spolu s vaší společností.

Řešení Teamcenter X si můžete vyzkoušet a vše si ověřit.

Sdílení

Související zdroje informací

Streamlining ship design with simulation and data management
Webinar

Streamlining ship design with simulation and data management

Integrate finite element simulation seamlessly with CAD to make marine structural simulation software an advantage.

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Full scale CFD simulation for marine design: a review by Milovan Peric
White Paper

Full scale CFD simulation for marine design: a review by Milovan Peric

This white paper examines common reservations for running CFD at full scale and encourages full-scale analysis of marine designs under realistic operating conditions