Infografika

Pokročilé plánování a tvorba harmonogramů v prostředí diskrétní výroby pomocí softwaru Opcenter APS

Software pro pokročilé plánování a tvorbu harmonogramů (dříve Preactor)

Na výrobce v prostředí diskrétní výroby je na dnešních trzích vyvíjen výrazný tlak.

  • Změny v poptávce spotřebitelů
  • Nové předpisy a standardy
  • Vzrůstající konkurence
  • Technologický posun

V této infografice se dozvíte, jak vám software pro pokročilé plánování a tvorbu harmonogramů (APS) může pomoci čelit těmto výzvám a zajistit vaší společnosti patřičné výhody.

Zkraťte čas strávený přípravou každodenního harmonogramu pomocí řešení Opcenter APS v prostředí diskrétní výroby.

Plánovači výrobců v prostředí diskrétní výroby se při přípravě harmonogramů každý den potýkají se spoustou problémů.

Pomocí řešení Opcenter APS můžete dosáhnout požadovaného cíle v přiměřeném časovém rámci, a to s ohledem na konkrétní omezení, zdroje, nástroje, energie, pracovníky a dostupnost. To vše probíhá v rámci uceleného nástroje, který vám umožní zvýšit přehled o dodavatelském řetězci a spolupráci.


Sdílení

Související zdroje informací

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.