informační leták

SLEC System Factsheet

Siemens Digital Industries Software High-Level Verification

SLEC System

SLEC System is a good fit for design teams verifying their RTL implementation by formally comparing it against functional SystemC/C++ models, as it significantly reduces the time and effort to establish confidence that the intended functionality is maintained.

The system models can be leveraged completely for verifying the RTL blocks without the need for testbenches and tests by using a Tcl setup, making the tool intuitive and easy to use. This approach is helpful both where design flows involve C-level descriptions and where exorbitantly large state spaces make simulation-based verification approaches impractical.

Sdílení

Související zdroje informací

Poraďte si se složitostí výroby vlastních dílů díky integrovaným výrobním operacím
E-book

Poraďte si se složitostí výroby vlastních dílů díky integrovaným výrobním operacím

Strojírenské dílny a výrobci dílů mohou díky řešením pro integrované výrobní operace dosáhnout efektivní komplexní výroby. Pořiďte si tuto e-knihu a prozkoumejte nové způsoby, jak plně sloučit digitální a fyzické procesy.

Výrobce letadel používá řešení společnosti Siemens ke zkrácení doby vývoje výrobků pro plně elektrická kompozitní letadla
Case Study

Výrobce letadel používá řešení společnosti Siemens ke zkrácení doby vývoje výrobků pro plně elektrická kompozitní letadla

Řešení NX, Fibersim a Simcenter zvyšují produktivitu společnosti Bye Aerospace, a to při snížení počtu inženýrských pracovníků o 66 %