informační leták

Serial link analysis with HyperLynx

Comprehensive SERDES analysis

Beyond the design-specific technical challenges associated with designing and verifying serial link interconnect, hardware designers face standards-related complexity. There are more than 200 different SerDes protocols and variants, making it difficult for designers to understand more than a few. HyperLynx Compliance Analysis automatically configures analysis based on the selected protocol so users don’t have to master all of the details.

Benefits of HyperLynx serial link analysis

Some of the many benefits of using HyperLynx for SerDes channel analysis include:

  • Intelligent, automatic channel extractions
  • Interface-level channel compliance verification
  • Pre-Layout design exploration and optimization

To learn more about SerDes analysis, visit.

Sdílení

Související zdroje informací

Poraďte si s výrobou přesných a dokonalých dílů
Infographic

Poraďte si s výrobou přesných a dokonalých dílů

Maximalizujte produktivitu a vyhněte se nákladným chybám. Řešení Digital Part Production automatizuje celkový proces výroby, zlepšuje kvalitu dílů a zkracuje dobu dodání výrobků na trh