e-kniha

Průvodce digitální výrobou od vedoucích pracovníků v obráběcích dílnách

Průvodce digitální výrobou od vedoucích pracovníků v obráběcích dílnách. Přečtěte si postřehy o výrobě dílů od vedoucích pracovníků.

Dnešní vedoucí pracovníci si velmi dobře uvědomují, že budoucnost výroby je digitální a že digitální výroba se stala základem pro řešení složitých výrobních problémů a zlepšení řízení obráběcích dílen.

Digitální výroba vytváří spojitost mezi inovativními návrhy výrobků a prvotřídním výkonem. Společnosti, které využívají digitální výrobu, dosahují:

  • rychlejšího uvedení výrobků na trh,
  • nižšího rizika,
  • vyššího ziskového rozpětí
  • a lepší pozice na trhu.

V této e-knize se dozvíte o rostoucích výzvách, kterým podniky čelí v průmyslu výroby dílů, a o tom, jak obráběcí dílny tyto výzvy překonávají s pomocí digitální výroby.


Zjistěte podrobnosti od vedoucích pracovníků o výrobě dílů a o tom, jak se s těmito výzvami vyrovnávají

Ukázka z e-knihy:

Skupina EDAG se sídlem v Německu si jako dodavatel pro automobilový průmysl uvědomuje, že i při zavádění nových bionických konstrukcí a technik aditivní výroby je třeba respektovat dobu uvedení na trh. Cílem společnosti EDAG je udržet si konkurenceschopnost využitím příležitostí, které přináší elektrifikace automobilů.

Technologie digitálního dvojčete umožnila společnosti EDAG provádět generativní inženýrství, simulace a přípravu 3D tisku v jediném softwarovém ekosystému. Této společnosti se ve výsledku podařilo zkrátit proces návrhu o 50 %.

„Ukázali jsme, že aditivní výroba je při řešení skutečných výzev v automobilovém průmyslu vhodná i pro velkoobjemovou výrobu.“ Sebastian Flügel, vedoucí projektu Scalebat, EDAG

Výhoda použití jednoho řešení pro výrobu dílů

Výroba dílů nebyla díky řešení NX od společnosti Siemens nikdy snazší, jelikož nabízí integrovaný software umožňující bezproblémovou výrobu – od digitálních modelů dílů až po hotové výrobky.

Řešení NX pomáhá transformovat výrobu dílů pomocí komplexního softwaru, který umožňuje programovat obráběcí stroje CNC, řídit robotické prvky, ovládat 3D tiskárny a sledovat kvalitu výrobků. Výrobci dílů mohou automatizovat proces programování pomocí pokročilých funkcí a integrovaných simulačních nástrojů a zároveň propojovat komplexní výrobní procesy dílů.

Společnost iMFLUX, která je inovativním výrobcem forem, využívá digitální výrobu, aby zůstala o krok napřed

iMFLUX je společnost vyrábějící formy, která integruje revoluční software a strojové učení s nejmodernější obráběcí dílnou. Software NX pomohl společnosti iMFLUX urychlit procesy od návrhu formy až po její výrobu, což jí umožnilo zlepšit kvalitu dílů, snížit náklady a zkrátit celkovou dobu potřebnou k realizaci objednávky.

Společnosti iMFLUX se pomocí softwaru NX a Teamcenter podařilo zvýšit produktivitu díky automatizaci procesu vytváření forem a může nyní zaznamenávat, optimalizovat a opětovně používat potřebné znalosti. Tato společnost nyní může využívat bezproblémové výrobní procesy a propojovat pracovníky, systémy a zdroje. Software společnosti Siemens nabízí vedoucím pracovníkům ve výrobě společnosti iMFLUX patřičnou flexibilitu a umožňuje této společnosti plnit potřeby zítřka ještě dnes – to vše díky digitální výrobě.

Sdílení

Související zdroje informací

Zjednodušte GVT a certifikace vibrací a uskutečněte první let dříve a bezpečněji
Webinar

Zjednodušte GVT a certifikace vibrací a uskutečněte první let dříve a bezpečněji

Webinář – Zjednodušte GVT a certifikace vibrací a uskutečněte první let dříve a bezpečněji.

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process
Webinar

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process

Performing a ground vibration test more efficiently. Learn how to increase efficiency in identifying modal parameters of large vibrating structures.