e-kniha

Obchodní případ pro výběr cloudového softwaru SaaS PLM

adopt a cloud-based SaaS PLM solution

Výrobci musí přijmout řešení pro řízení životního cyklu produktu (PLM), aby podpořili iniciativy digitální transformace. Nástroje PLM integrují data a procesy.

Cloudová platforma software-as-a-service (SaaS) umožňuje vzdálený přístup k aplikacím. V důsledku zvýšené dostupnosti upgradovali výrobci svá řešení PLM na SaaS. Zpočátku však může být problém plně porozumět výhodám cloudového SaaS PLM.

Stáhněte si tuto elektronickou knihu, kde se dozvíte, jak identifikovat nejlepší řešení PLM pro vaše zařízení na základě požadavků na dostupnost, cenu, flexibilitu, použití a zabezpečení.

Zavedení řešení PLM typu SaaS

V případě řešení PLM typu SaaS v cloudu se o instalaci, údržbu a aktualizace stará poskytovatel řešení, který je spravuje prostřednictvím cloudových datových center. Výrobce tak není zodpovědný za instalaci, správu ani aktualizace řešení.

Díky řešení PLM typu SaaS mohou týmy přidávat funkce na krátkou dobu a platit za navýšení kapacity až v okamžiku, kdy ji skutečně využívají. Výrobci tak mohou začít s málem a využívat a platit pouze ty funkce, které opravdu potřebují. To jim umožňuje vyhnout se vysokým počátečním nákladům na funkce, které možná ani nikdy nevyužijí.

Porozumění lokálním modelům softwarového řešení PLM v porovnání s cloudovými službami

Softwarová řešení PLM se podle dostupnosti dělí na lokální, cloudová nebo typ SaaS. Od dostupnosti těchto řešení se odvíjí, za jakých podmínek je jejich použití vhodné.

V modelu s cloudem provozovaným zákazníkem má datové centrum na starosti poskytovatel cloudu. V modelu řešení PLM typu SaaS se o instalaci, údržbu a aktualizace stará poskytovatel řešení PLM v cloudových datových centrech, což znamená, že výrobce není zodpovědný za instalaci, správu ani aktualizace.

Chcete-li se dozvědět více o jednotlivých modelech a funkcích řešení PLM, které jsou v dnešní době na trhu k dispozici, stáhněte si naši e-knihu.

Zmírnění zátěže IT oddělení

Kromě počátečních investic musí výrobci zohlednit také náklady na IT oddělení. Zajištění správného fungování lokálního modelu nebo modelu s cloudem provozovaným zákazníkem řešení PLM může být poměrně nákladné, a to obzvlášť v případech, kdy výrobci nemají k dispozici specializované IT pracovníky. Poskytovatel se stará o aktualizace softwaru a vytváří řešení případných problémů. Výrobci také musí zohlednit dobu, po kterou bude probíhat zavádění daného řešení po jeho pořízení. IT pracovníci musí v těchto případech sami spravovat důležité provozní úkoly v rámci řešení PLM, což může jejich tým velice rychle přetížit. V závislosti na IT zdrojích se může doba počátečního zavedení protáhnout na mnoho dní, ne-li týdnů.

Poskytovatel řešení PLM typu SaaS spravuje hardware, stará se o provádění úprav v řešení a zajišťuje síťovou infrastrukturu. Tím se minimalizuje nutnost věnovat drahocenné zdroje na správu těchto funkcí.

Řešení PLM typu SaaS umožňuje snazší dosažení cílů digitální transformace

Pokud výrobci chtějí snáze dosáhnout svých cílů v oblasti digitální transformace, měli by zavést řešení PLM typu SaaS. Výrobci tato řešení zavádějí hned z několika důvodů, mezi které patří:

  • Modely řešení PLM typu SaaS mají v porovnání s lokálními modely a modely s cloudem provozovaným zákazníkem nižší počáteční náklady
  • Řešení PLM typu SaaS nabízejí zúčastněným stranám připojujícím se na dálku rychlý, flexibilní a snadný přístup a minimalizují dobu potřebnou pro jejich náběh
  • V porovnání s lokálními modely řešení PLM snižují pravděpodobnost krádeže dat a výskytu malwaru, který by mohl zkomplikovat vývoj výrobků
  • Řešení PLM typu SaaS jsou aktualizována až jednou za dva týdny, přičemž o veškeré aktualizace se automaticky stará poskytovatel řešení
  • Společnosti mohou dočasně přidávat zhotovitele, konzultanty nebo dodavatele bez trvalého závazku
  • Poskytovatel řešení PLM typu SaaS spravuje hardware, stará se o provádění úprav v řešení a zajišťuje síťovou infrastrukturu

Sdílení

Související zdroje informací

Drone noise reduction
Webinar

Drone noise reduction

Improve community acceptance of urban air mobility technology such as eVTOL air taxis and drones. Learn how to reduce noise using simulation and test.

Accelerate VTOL aircraft verification and certification
Webinar

Accelerate VTOL aircraft verification and certification

Find out how efficient testing techniques support VTOL aircraft verification and secure certification