e-kniha

Jak mohou malé podniky získat náskok před konkurencí díky simulacím a testování

Simulace a testování nabízí malým podnikům konkurenční výhodu

Pokud chtějí týmy věnující se inženýringu výrobků držet krok s konkurencí, musí najít rovnováhu mezi kvalitou, náklady a požadavky na inovace, a navíc uvést své výrobky na trh co nejrychleji. Poradit si s těmito protichůdnými požadavky však není nic lehkého. Celou situaci navíc komplikuje stále rostoucí složitost. Tato e-kniha se věnuje čtyřem postupům, které mohou malé a střední podniky využít k růstu.

Jak mohou simulace a testování pomoci inženýrům

Inženýři musejí hledat způsoby, jak plnit více požadavků, začlenit nové technologie, integrovat výsledky své práce s dalšími inženýrskými obory a poradit si s rostoucími požadavky na nové dovednosti.

Kromě toho musí mít také jistotu, že splnili veškeré požadavky a zároveň mají flexibilitu pro inovace a vyhnuli se nákladům spojeným s nadměrným inženýringem. To vše jim jejich práci komplikuje.

Simulace umožňují inženýrům provádět všechny tyto úkony rychleji, díky čemuž se vaše společnost může vyhnout nákladům spojeným s nápady v rámci vývoje, které nikam nevedou. Inženýři toho tak za méně času stihnou více, což znamená vyšší produktivitu a vyšší návratnost investic do vývoje. Simulace sice vyžadují čas, ale z dlouhodobého hlediska jej šetří.

Zjistěte, jak simulační software pomáhá zvládat složitost

Simulace vám umožňují zjistit, kde se výrobek nejspíš rozbije, přehřeje nebo rozlomí. Díky výsledkům těchto testů mohou testovací inženýři výrazně snížit množství výpočtů a zkrátit dobu potřebnou k analýze toho, kam umístit senzory. To vám umožní zahájit testování dříve, a tedy je i dříve ukončit.

Testovací laboratoře mohou z časových a fyzických důvodů testovat pouze omezený počet scénářů. Laboratoře například totiž mohou testovat pouze omezené množství výrobních a okolních podmínek. Výsledky simulací je možné použít k rozšíření výsledků a tím ještě víc šetřit čas. Výsledkem je, že 100 % společností, které se rozhodnou podpořit spolupráci v rámci testování a simulací, hodnotí přínosy těchto procesů pozitivně.

Sdílení

Související zdroje informací

Efektivní správa produktových dat zlepšuje výkonnost v oblasti vývoje výrobků
E-book

Efektivní správa produktových dat zlepšuje výkonnost v oblasti vývoje výrobků

Přečtěte si tuto e-knihu a zjistěte, jaké jsou osvědčené postupy v rámci systému PDM ve společnostech, které se studie zúčastnily. Tyto společnosti se věnují návrhu výrobků, inženýringu a/nebo výrobě.

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání
E-book

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání

Průzkum hlavních výzev vedoucích pracovníků v inženýrství – uspokojení požadavků (53 %) a plnění termínů dodání (45 %) – s tím si tato e-kniha ...