e-kniha

Průvodce: Lepší spolupráce v konstrukčním inženýrství

Inženýři mohou nyní při vývoji výrobků osobně i virtuálně spolupracovat za pomoci softwaru pro správu životního cyklu výrobků (PLM).

Jak zlepšit spolupráci v konstrukčním inženýrství a vylepšit proces vývoje výrobků

V e-knize „Jak koordinovat návrh napříč inženýrskými obory“ od společnosti Lifecycle Insights se dozvíte:

  • Jak zlepšit koordinaci v rámci strojírenství a vytvářet efektivnější návrhy.
  • Jak rozšířit spolupráci s dalšími konstrukčními obory a zajistit, že jsou splněny veškeré požadavky.
  • Jak spolupracovat s dodavateli a zákazníky v reálném čase pomocí těch nejaktuálnějších dat.
  • Jak využít zabezpečený a přesný zdroj víceoborových informací o návrhu při každém kroku příslušného procesu.

Spolupráce v oblasti inženýringu za pomoci digitálního dvojčete

Komplexní digitální dvojče ve virtuálním prostředí přesně odpovídá příslušnému výrobku a funguje jako spojnice mezi všemi zúčastněnými stranami v rámci vývoje výrobků, tedy od návrhu a výrobu až po údržbu a služby.

Spolupráce je výrazně snazší, když inženýři ze všech oborů, dodavatelé a zákazníci mohou pracovat dohromady za pomoci informací v reálném čase, které jim zprostředkovává digitální dvojče.

Společnosti, které využívají digitální dvojče, zaznamenaly výhody tohoto přístupu prakticky okamžitě. Zjistily také, že mohou vytvářet lepší návrhy výrobků a tyto výrobky následně rychleji dodávat na trh.

Koordinace inženýrské činnosti v rámci ECAD a MCAD

Týmy věnující se návrhu výrobků používají k dokončení svých projektů množství softwarových nástrojů pro navrhování s podporou počítače v elektrotechnice (ECAD) a strojírenství (MCAD).

Koordinace těchto souborů pomocí e-mailů nebo sdílených úložišť může vést ke ztrátě dat nebo k tomu, že týmy budou pracovat se zastaralými informacemi. Také se stává, že ne vždy je možné příslušné typy souborů konvertovat do formátu pro jiný software.

Moderní řešení pro správu životního cyklu výrobků (PLM) umožňuje spravovat návrhy z těchto různých CAD balíčků a inženýři díky němu mohou návrhy vizualizovat a ujistit se tak, že všichni pracují s aktuálními daty.

Spolupráce se zákazníky, dodavateli a partnery

Do vývoje výrobků nejsou zapojeni pouze inženýři, jeho součástí jsou také zákazníci, dodavatelé a pracovníci na jiných než inženýrských pozicích, jako jsou například pracovníci z oddělení marketingu či prodeje.

Pokud mají všechny tyto zúčastněné strany možnost spolupracovat na základě těch stejných aktuálních informací, pak bude celý proces stát na pevnějších základech.

V případě, že se budete i nadále spoléhat na e-maily a předávat si jejich prostřednictvím příslušné požadavky, data návrhu nebo harmonogramy projektů, pak se celý tento systém velice rychle zhroutí.

Moderní platformy PLM řeší tento problém tím, že zpřístupňují informace lidem uvnitř i vně společnosti, díky čemuž mají všechny zúčastněné strany patřičný přehled.

Řešení PLM typu SaaS pro lepší dostupnost spolupráce v konstrukčním inženýrství

Cloudová řešení PLM typu SaaS (software jako služba) nabízejí přizpůsobitelná řešení jak pro velké korporace, tak pro malé i střední podniky se spoustou výhod:

  • Efektivita: Řešení šitá na míru konkrétním potřebám.
  • Produktivita: Důkladné porozumění pracovním postupům společnosti.
  • Rychlé zavedení: Okamžitý přístup prostřednictvím prohlížeče.
  • Rozložení dopadů úplného vlastnictví: Předplatné nevyžaduje předem provádět rozsáhlé investice do technologií.
  • Rozšířené možnosti spolupráce: Kusovník mohou spravovat interní i externí týmy.
  • Zabezpečení: Vaše duševní vlastnictví zůstane v bezpečí.

Díky řešení PLM typu SaaS, které vyžaduje minimální (nebo žádnou) IT podporu, budou mít všechny zúčastněné strany v rámci vývoje výrobků rychlý a snadný přístup k datům, která potřebují.

Vyzkoušejte bezplatně cloudové řešení PLM typu SaaS

Prohlédněte si řešení Teamcenter X a zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi, v rámci které se dozvíte, jak rychle a nákladově efektivně zavádět prvky pro zlepšení víceoborové produktivity inženýrského týmu za účelem lepšího vývoje výrobků.


Sdílení

Související zdroje informací

Výrobce letadel používá řešení společnosti Siemens ke zkrácení doby vývoje výrobků pro plně elektrická kompozitní letadla
Case Study

Výrobce letadel používá řešení společnosti Siemens ke zkrácení doby vývoje výrobků pro plně elektrická kompozitní letadla

Řešení NX, Fibersim a Simcenter zvyšují produktivitu společnosti Bye Aerospace, a to při snížení počtu inženýrských pracovníků o 66 %