e-kniha

Zjistěte, jak mohou řešení Teamcenter X a systém PLM v cloudu podpořit inovace a spolupráci

Rychlejší inovace díky systému PLM v cloudu v rámci řešení Teamcenter X

Svět se mění rychleji než kdykoli předtím a výrobci dnes čelí mnoha výzvám, aby si udrželi svůj význam a mohli konkurovat ostatním společnostem. Mezi tyto výzvy patří nový a distribuovaný trh práce, složité projekty a potřeba držet krok s ostatními hráči na trhu v oblasti inovací.

Jedním z nejrychlejších způsobů, jak tyto výzvy překonat, je zavést software pro správu životního cyklu výrobků (PLM). Systém PLM umožňuje výrobcům podpořit spolupráci v oblasti dat a sladit práci svých týmů v jediném softwarovém prostředí. Bojujte s rostoucí složitostí výrobků tím, že snížíte složitost svého softwaru pomocí systému PLM v cloudu a řešení Teamcenter X od společnosti Siemens.

Výhody systému PLM v cloudu

Řešení Teamcenter X nabízí systém PLM typu SaaS od společnosti Siemens, které společnostem všech velikostí umožňuje využívat výhody cloudu hned od prvního dne. Řešení se vyznačuje jednoduchým a přístupným uživatelským prostředím, které vám pomůže rychle zapojit týmy do práce a zkrátit čas potřebný k dosažení hodnoty. Řešení Teamcenter X je navrženo pro cloud a nabízí všem zúčastněným stranám okamžitý přístup, ať už se nacházejí kdekoli. Díky webovému přístupu bez nutnosti instalace jim umožňuje pracovat z jakéhokoli zařízení, a to jak doma, tak v kanceláři nebo dílně. Cloudové řešení typu SaaS také nabízí větší flexibilitu než lokální model systému PLM. Díky tomu, že nemusíte kupovat žádnou trvalou licenci, můžete flexibilně zkoušet nové funkce a přidávat nové uživatele podle potřeby, abyste mohli škálovat počet uživatelů nahoru nebo dolů podle měnících se obchodních potřeb.

Zlepšete zabezpečení dat a zmírněte vytížení IT oddělení

Díky řešení Teamcenter X za bezpečnost dat a správu vašich záloh odpovídá společnost Siemens. Díky spolupráci se společností Siemens získáte prostředí systému PLM postavené na cloudové infrastruktuře podnikové úrovně. Můžete se spolehnout, že společnost Siemens a náš cloudový partner sníží riziko kybernetických útoků a krádeže duševního vlastnictví a že vám poskytne nejnovější bezpečnostní funkce a ochranu. Díky nejnovějším bezpečnostním funkcím můžete využívat také nejnovější možnosti systému PLM a funkce pro navýšení produktivity. Aktualizace se instalují automaticky a bez výpadků IT infrastruktury, které by mohly zpozdit vývoj výrobků.

Poraďte si se složitostí výrobků pomocí systému PLM typu SaaS

Řešení Teamcenter X nabízí plně funkční systém PLM s doplňkovými výhodami cloudu. Přínosy:

  • Získejte okamžitý přístup k systému PLM pro všechny zúčastněné strany, které k němu budou moci přistupovat kdykoli a odkudkoli
  • Snižte náklady na vlastnictví díky předvídatelným provozním nákladům a minimální IT infrastruktuře
  • Urychlete vývoj výrobků, využívejte stávající znalosti pro podporu opakovaného využití návrhu, spravujte změny a zrychlete své cykly
  • Zefektivněte procesy vývoje a výroby výrobků ve spolupráci s interními a externími zúčastněnými stranami
  • Vytvářejte víceoborové kusovníky a vizualizujte celý výrobek

Sdílení

Související zdroje informací

Výrobce letadel používá řešení společnosti Siemens ke zkrácení doby vývoje výrobků pro plně elektrická kompozitní letadla
Case Study

Výrobce letadel používá řešení společnosti Siemens ke zkrácení doby vývoje výrobků pro plně elektrická kompozitní letadla

Řešení NX, Fibersim a Simcenter zvyšují produktivitu společnosti Bye Aerospace, a to při snížení počtu inženýrských pracovníků o 66 %