e-kniha

Objevujte lepší návrhy rychleji: Víceoborové simulace a zkoumání návrhů v odvětví biologických věd

Odvětví biologických věd zažívá bezprecedentní změnu ve způsobu vývoje nových zdravotnických prostředků a léčiv. Vizionářské společnosti v tomto odvětví stále častěji nasazují modelování a simulace, aby snížily náklady, zmírnily rizika a podpořily inovace. Výsledkem jsou v konečném důsledku lepší léčiva, kvalitnější zdravotnické výrobky a výrazně lepší výsledky pro pacienty.

Jedním z významných posunů v posledních letech je, že vývoj produktů na základě simulací a tvorba virtuálních prototypů jsou agenturou FDA stále více uznávány jako platné nástroje doplňující experimentální testování a klinické studie a zrychlující schvalování regulačními orgány. Tyto snahy řídí a vedou iniciativy jako ASME V&V 40, MDIC a Avicenna, které usilují o vyšší využívání simulací při podpoře zkušebních testů a klinických zkoušek v odvětví zdravotnických prostředků.

Podobně ve farmaceutickém průmyslu přechod od dávkové výroby k nepřetržité výrobě podporují konsorcia jako CSOPS. Představuje to skvělou příležitost k integraci včasného využití simulací při přepracovávání procesů, což nabízí nejlepší šanci na maximalizaci návratnosti investic.

Přední výrobci zdravotnických prostředků si uvědomili, že investice do modelování a simulací jsou zásadní, a začali integrovat simulace do klinických studií a používat je k modernizaci svých výrobních procesů. Články v této speciální zprávě uvádějí několik příkladů a pokrývají řadu použití od vývoje zdravotnických prostředků po farmaceutické výrobní procesy. Doufáme, že vás inspirují k tomu, aby se simulace staly nedílnou součástí vašich vývojových a výrobních procesů. Slibujeme, že uděláme vše pro to, abyste toho s naší pomocí dosáhli.


Děkujeme za stažení technického dokumentu: Objevujte lepší návrhy rychleji: Víceoborové simulace a zkoumání návrhů v odvětví biologických věd.

Sdílení

Související zdroje informací

Výrobce letadel používá řešení společnosti Siemens ke zkrácení doby vývoje výrobků pro plně elektrická kompozitní letadla
Case Study

Výrobce letadel používá řešení společnosti Siemens ke zkrácení doby vývoje výrobků pro plně elektrická kompozitní letadla

Řešení NX, Fibersim a Simcenter zvyšují produktivitu společnosti Bye Aerospace, a to při snížení počtu inženýrských pracovníků o 66 %