e-kniha

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání

E-kniha o nejlepších softwarových nástrojích a technikách vývoje výrobků a PLM

Společnosti čelí novým bezprecedentním výzvám v oblasti vývoje výrobků. Složitost v oblasti výrobků, procesů a organizace vyvíjí stále větší tlak na lídry v oblasti vývoje výrobků a nutí je využívat nové softwarové nástroje a techniky.

Přečtěte si tuto e-knihu od společnosti Lifecycle Insights a projděte si nejlepší strategie pro řešení dilemat dnešního vývoje výrobků. Dozvíte se podrobnosti o klíčových softwarových nástrojích, které můžete využít k uspokojení požadavků a plnění termínů dodání.


Nové softwarové nástroje a techniky vývoje výrobků, které umožňují zavádět špičkové inovace

V e-knize od společnosti Lifecycle Insights „Dilema vývoje výrobků: Pět strategií pro lídry v oblasti vývoje výrobků pro uspokojení výrobních požadavků a plnění termínů dodání“ si můžete na základě nedávno provedené studie mezi vedoucími pracovníky v inženýrství přečíst o dvou proti sobě stojících faktorech, kvůli kterým dochází k dalekosáhlým změnám:

  • 53 % respondentů uvedlo, že největším problémem pro ně je „uspokojení výrobních požadavků“.
  • 45 % jich také uvedlo, že druhým největším problémem pro ně je „plnění termínů dodání“.

Otázkou tedy je, jak se s těmito dvěma problémy vyrovnat, jelikož komplikovanější výrobní požadavky tradičně znamenají delší proces vývoje. Odpovědí na tuto otázku je ta správná kombinace změn ve výrobcích, procesech a technologiích.

Nejlepší strategie softwaru PLM pro uvedení do provozu a rychlou návratnost investic

Tato e-kniha umožní vaší společnosti posunout se vpřed, dozvíte se v ní podrobnosti o výsledcích studie a provede vás organizací vývoje výrobků a pěti nejlepšími kompetencemi a schopnostmi, které jsou k překonání těchto výzev zapotřebí.

Přečtěte si také druhou e-knihu od společnosti Lifecycle Insights „Výroba chytrých a propojených výrobků“, kde najdete další strategie softwaru PLM včetně digitálního vlákna a digitálního dvojčete.

V této e-knize se dozvíte, jak rychle uvést do provozu nové softwarové nástroje a techniky vývoje výrobků. Cloudové řešení SaaS (software jako služba) je ideální pro společnosti různých velikostí, umožňuje rychle uvést PLM do provozu a do budoucna vyvíjet výrobky rychleji, lépe a levněji.

Věděli jste, že si cloudový PLM systém Teamcenter X jako SaaS můžete vyzkoušet?

Nejlepší volba PLM: Řešení Teamcenter a Teamcenter X

Řešení Teamcenter PLM je přizpůsobitelná moderní sada softwaru správy životního cyklu výrobku (PLM), kterou je možné nainstalovat přímo nebo k ní přistupovat jako ke službě, a umožňuje vám transformovat každodenní úkony.

Můžete si vybrat z flexibilních možností nasazení (instalace přímo, přístup v cloudu nebo software jako služba), které umožňují snížit náklady na vlastnictví a zkrátit dobu, za kterou se investice projeví. Řešení Teamcenter je možné si upravit podle vašich jedinečných potřeb pomocí konfigurace (ne přizpůsobení) a rozšířit je o integrace s dalšími prvotřídními doménami a obchodními aplikacemi.

Řešení Teamcenter je platforma PLM, která je navržena tak, aby mohla růst a dokázala se měnit spolu s vaší společností. Toto jsou pouze některé z výhod řešení Teamcenter a Teamcenter X PLM v cloudu

Nástroje a techniky vývoje výrobků pro společnosti různých velikostí

Řešení Teamcenter nabízí nástroje PLM, které vám umožní dosáhnout současných i budoucích cílů vašich inovací a obchodních potřeb.

  • Převezměte kontrolu nad návrhy výrobků a dokumenty, které jsou zapotřebí ke spolupráci napříč různými mechanickými, elektronickými/elektrickými, softwarovými a simulačními nástroji.
  • Využívejte strojírenské návrhy s CAD neutrální vizualizací a podporou virtuální reality pro všechny pracovníky napříč společnostmi a umožněte jim pracovat s digitálním dvojčetem výrobku.
  • Spravujte výrobní požadavky, programy a harmonogramy.
  • Umožněte všem zúčastněným stranám udržet si přehled pomocí uzavřené smyčky, což jsou procesy změn certifikované podle CM2 umožňující spravovat dopady změn výrobku a mít nad nimi kontrolu.
  • Umožněte všem zúčastněným stranám přístup ke kusovníku, díky čemuž budete moci propojit inženýrství a výrobu.
  • Spravujte varianty návrhů, výrobků a konfigurací a maximalizujte tak efektivitu a jejich opětovné využití.

Sdílení

Související zdroje informací

Nástroje Siemens Digital Industries Software podporují růst společnosti zabývající se návrhem a výrobou kompozitních materiálů
Case Study

Nástroje Siemens Digital Industries Software podporují růst společnosti zabývající se návrhem a výrobou kompozitních materiálů

Společnost Duqueine využívá řešení Tecnomatix a Teamcenter ke zlepšení výroby vysoce výkonných dílů