e-kniha

Výzvy a příležitosti při plánování správy dodavatelského řetězce

Plánování správy dodavatelského řetězce

Narušení dodavatelského řetězce dělají výrobcům těžkou hlavu. Pokud nemají přehled o všech úrovních dodavatelského řetězce, může být velmi obtížné a nejednotné patřičně naplánovat výrobu. Také je třeba brát v potaz několik složitostí, se kterými je nutné se vyrovnat. Právě proto je plánování správy dodavatelského řetězce tak důležité, přičemž řešení pro pokročilé plánování a rozvrhování (APS) může pomoci výrobcům udržet si kontrolu.

Co je plánování výroby v rámci správy dodavatelského řetězce?

Propojení plánování výroby a správy dodavatelského řetězce umožňuje společnostem vyhodnocovat potenciální scénáře, jako jsou narušení dodavatelského řetězce, a upravovat výrobní plány v rámci dodavatelského řetězce. To zahrnuje navázání lepší spolupráce v oblasti komunikace, aby měli výrobci přehled o dodavatelském řetězci od dodavatelské sítě až po distribuci. Díky přesnému přehledu o jednotlivých úrovních dodavatelského řetězce mohou společnosti využít správu dodavatelského řetězce a při plánování výroby zohlednit jeho možnosti.

Správa dodavatelského řetězce dnešní doby

Společnosti se v posledních letech potýkaly s narušením dodavatelského řetězce, což mělo vážný dopad na jejich schopnost získávat suroviny nebo hotové výrobky. Úspěch společností totiž stále více záleží na správě dodavatelského řetězce. Správa dodavatelského řetězce a schopnost porozumět jeho složitosti a závislostem vytváří pro společnosti příležitosti k úspěchu navzdory prostředí plnému výzev.

Správa dodavatelského řetězce a budoucí trendy

Jedním z budoucích trendů při správě dodavatelského řetězce bude zavedení přístupu podle modelu řídicí věže. Společnosti budou díky němu moci vytvářet multifunkční týmy, lépe navazovat spolupráci a získávat přístup k potřebným informacím, které potřebují k přijímání obchodních rozhodnutí na základě dat v celém dodavatelském řetězci. Možnost vidět v reálném čase, jak se dodavatelský řetězec a výrobní zařízení vzájemně ovlivňují, umožňuje výrobcům celý hodnotový řetězec patřičně spravovat.

Řešení pro pokročilé plánování a rozvrhování (APS) ve výrobě a dodavatelských řetězcích

Řešení pro pokročilé plánování a rozvrhování (APS) ve výrobě a dodavatelských řetězcích je u modelu řídicí věže klíčem k úspěchu. Řešení APS podporuje tři hlavní pilíře tohoto přístupu tím, že umožňuje společnostem přijímat rozhodnutí na základě dat a rychle vyhodnocovat různé potenciální scénáře. Systém řešení APS také vytváří prostředí pro podporu spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami.

Stáhněte si naši bezplatnou e-knihu a zjistěte více o plánování výroby a správě dodavatelského řetězce.


Sdílení

Související zdroje informací

Rychlejší a reálnější simulace: Nejnovější technologie CFD pro námořní průmysl
Webinar

Rychlejší a reálnější simulace: Nejnovější technologie CFD pro námořní průmysl

Podívejte se na tento webinář o nejnovějších funkcích v aplikaci Simcenter STAR-CCM+, které vám pomohou urychlit simulace metodou CFD ze dnů na hodiny.

Simulation process and data management for ship design
Webinar

Simulation process and data management for ship design

Learn how to create a seamless ship design workflow with simulation and data sharing. Ensure effective collaboration and provide the right information.

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.