e-kniha

Pokročilé plánování a rozvrhování (APS) pro výrobce průmyslových strojů

Využijte nedokonalé dodavatelské řetězce na maximum pomocí softwaru APS

Software APS pro výrobce průmyslových strojů

Výrobci průmyslových strojů hledají kreativní způsoby, jak rychleji dodávat výrobky a uspokojit poptávku zákazníků.

Software pro pokročilé plánování a rozvrhování (APS) pomáhá všem typům výrobců upozorňovat na neefektivitu a potenciální problémy.

Software pro pokročilé plánování a rozvrhování výrobci používají při rozvrhování vytížení strojů, výrobních linek a zdrojů a také v oblasti služeb a logistiky.

Projděte si naši bezplatnou e-knihu, objevte výhody softwaru APS a zjistěte, jak naše řešení začít zavádět.

Zavedení softwaru pro pokročilé plánování a rozvrhování

Software pro pokročilé plánování a rozvrhování musí fungovat společně se stávajícími systémy, protože zahrnuje oblasti výroby, služeb a logistiky.

Vhodné řešení je možné integrovat se softwarem pro plánování podnikových zdrojů (ERP), účetnictvím, prognózami, tabulkami, systémem pro realizaci výroby (MES) a systémy pro sběr dat z dílny (SFDC).

Výrobci průmyslových strojů zavádějí software APS pro stanovení dlouhodobých kapacitních plánů, zajištění detailního přehledu o jednotlivých zdrojích a všechno mezi tím.

Uživatelé si mohou přizpůsobit funkce plánování a rozvrhování podle svých potřeb, aby mohli rychle reagovat na změny v poptávce a kapacitě a dodávat výrobky včas.

Lepší přehled o procesech pomocí softwaru APS

Díky výrobním funkcím systému APS si mohou společnosti vizualizovat aktuální vytížení, lépe pochopit dopad neočekávaných událostí, analyzovat scénáře „co kdyby“ a porovnávat alternativní řešení.

Prostřednictvím tohoto přehledu mají uživatelé k dispozici všechny potřebné informace a mohou tak přijímat informovaná rozhodnutí.

To v konečném důsledku vede k nákladově efektivnímu provozu, který dokáže uspokojit potřeby zákazníků lépe než konkurenční společnosti.

Projděte si naši e-knihu a zjistěte, proč výrobci průmyslových strojů, kteří se rozhodli zavést řešení APS, mají vyšší ziskovost a náskok před konkurencí.

Optimalizace výrobních úkonů pomocí řešení APS

Rozhodnutí v rámci plánování a rozvrhování nejsou vůbec jednoduchá a například takové tabulky nedokážou vždy plně zohlednit jejich dopad.

Software pro pokročilé plánování a rozvrhování vrhá na tato rozhodnutí nové světlo a nabízí následující výhody:

  • Zlepšení výhledu v oblasti výroby
  • Zlepšení efektivity linek a využití strojů
  • Snížení množství rozpracovaných výrobků
  • Zjednodušení analýzy dopadů
  • Zrychlení správy změn
  • Zkvalitnění zákaznických služeb

Zavedení výrobního řešení APS umožňuje uživatelům rychleji přijímat informovaná rozhodnutí a pracovat rychleji než konkurence.

Sdílení

Související zdroje informací

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.