e-kniha

Rychlejší inženýrství pro malé a střední podniky

Inženýr používající tablet s nainstalovaným řešením pro rychlejší inženýrství pro malé a střední podniky.

Vzhledem k tomu, že výrobky jsou stále složitější a požadavky na přizpůsobení představují nové a nákladné inženýrské výzvy, musí malé a střední podniky zavádět nové nástroje, aby se jim podařilo dosáhnout úspěchu.

Řešení pro rychlejší inženýrství pro malé a střední podniky nabízí potřebné nástroje pro zvýšení produktivity a podporu sdílení dat a spolupráce prostřednictvím cloudu.

Pokud navíc malé a střední podniky využívají pokročilé technologie, jako je řešení pro rychlejší inženýrství, mohou snáze přilákat a udržet si výkonné pracovníky, které potřebují.

Projděte si tuto e-knihu a zjistěte, co vám toto řešení může nabídnout.

Hlavní faktory, které urychlují digitální transformaci

Mnoho malých a středních podniků zavádí pokročilé digitální nástroje pomalu, a to hlavně kvůli nákladům a školení zaměstnanců, které je k používání těchto nástrojů nutné.

Díky digitalizaci a nástupu služeb typu SaaS jsou pokročilé technologie pro společnosti všech velikostí dostupnější.

Globální konkurence zároveň tlačí ceny dolů a zkracuje dodací lhůty, takže poptávka po těchto nástrojích je větší než kdykoli předtím.

Digitální transformace se stala nutností kvůli požadavkům na větší přizpůsobení a zvýšené konkurenci v oblasti výkonných pracovníků.

A integrovaná digitální řešení, jako je rychlejší inženýrství pro malé a střední podniky, umožňují společnostem podílet se na právě probíhající digitální transformaci.

Proč je digitální transformace pro malé podniky tak důležitá?

Malé a střední podniky mají dobré předpoklady k tomu, aby se rychle dokázaly přizpůsobit měnícím se trendům na trhu, ale zároveň mohou jejich jedinečné problémy omezovat jejich schopnost uvádět výrobky na trh včas a v rámci stanoveného rozpočtu.

Roste také potřeba snižovat náklady a rozšiřovat spolupráci. Zavedením digitální transformace lze dosáhnout obojího.

Malé a střední podniky mohou snáze optimalizovat výrobu a podporovat spolupráci pomocí integrovaných digitálních řešení.

Stejná řešení vedou k vyšší spokojenosti zákazníků, díky čemuž společnosti vyhlížejí zářnější zítřky plné růstu a rostoucích marží.

Integrovaná digitální řešení pro velkou návratnost investic – klíčové výhody

Jednotná digitální platforma, která dokáže integrovat vše od návrhu až po výrobu a vše mezi tím, umožňuje společnostem rychleji uvádět výrobky na trh s vyšší kvalitou.

Rychlejší inženýrství pomáhá malým a středním podnikům v následujících oblastech:

  • Eliminace izolovaných dat a podpora inovací
  • Zlepšení přehledu o datech pro všechny zúčastněné strany
  • Propojení požadavků s vývojem výrobků pro zajištění shody
  • Snížení potřeby zadávání práce externím společnostem díky prvotřídním simulačním nástrojům
    Přilákání a udržení pracovníků díky špičkovým technologiím

A jelikož je toto řešení cenově dostupné a přístupné, společnostem se tato investice velmi rychle vrátí.

Stáhněte si naši e-knihu, ve které se dozvíte podrobnosti o řešení pro rychlejší inženýrství pro malé a střední podniky.

Sdílení

Související zdroje informací

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.