e-kniha

Rychlejší inženýrství pro malé a střední podniky

Inženýr používající tablet s nainstalovaným řešením pro rychlejší inženýrství pro malé a střední podniky.

Vzhledem k tomu, že výrobky jsou stále složitější a požadavky na přizpůsobení představují nové a nákladné inženýrské výzvy, musí malé a střední podniky zavádět nové nástroje, aby se jim podařilo dosáhnout úspěchu.

Řešení pro rychlejší inženýrství pro malé a střední podniky nabízí potřebné nástroje pro zvýšení produktivity a podporu sdílení dat a spolupráce prostřednictvím cloudu.

Pokud navíc malé a střední podniky využívají pokročilé technologie, jako je řešení pro rychlejší inženýrství, mohou snáze přilákat a udržet si výkonné pracovníky, které potřebují.

Projděte si tuto e-knihu a zjistěte, co vám toto řešení může nabídnout.

Hlavní faktory, které urychlují digitální transformaci

Mnoho malých a středních podniků zavádí pokročilé digitální nástroje pomalu, a to hlavně kvůli nákladům a školení zaměstnanců, které je k používání těchto nástrojů nutné.

Díky digitalizaci a nástupu služeb typu SaaS jsou pokročilé technologie pro společnosti všech velikostí dostupnější.

Globální konkurence zároveň tlačí ceny dolů a zkracuje dodací lhůty, takže poptávka po těchto nástrojích je větší než kdykoli předtím.

Digitální transformace se stala nutností kvůli požadavkům na větší přizpůsobení a zvýšené konkurenci v oblasti výkonných pracovníků.

A integrovaná digitální řešení, jako je rychlejší inženýrství pro malé a střední podniky, umožňují společnostem podílet se na právě probíhající digitální transformaci.

Proč je digitální transformace pro malé podniky tak důležitá?

Malé a střední podniky mají dobré předpoklady k tomu, aby se rychle dokázaly přizpůsobit měnícím se trendům na trhu, ale zároveň mohou jejich jedinečné problémy omezovat jejich schopnost uvádět výrobky na trh včas a v rámci stanoveného rozpočtu.

Roste také potřeba snižovat náklady a rozšiřovat spolupráci. Zavedením digitální transformace lze dosáhnout obojího.

Malé a střední podniky mohou snáze optimalizovat výrobu a podporovat spolupráci pomocí integrovaných digitálních řešení.

Stejná řešení vedou k vyšší spokojenosti zákazníků, díky čemuž společnosti vyhlížejí zářnější zítřky plné růstu a rostoucích marží.

Integrovaná digitální řešení pro velkou návratnost investic – klíčové výhody

Jednotná digitální platforma, která dokáže integrovat vše od návrhu až po výrobu a vše mezi tím, umožňuje společnostem rychleji uvádět výrobky na trh s vyšší kvalitou.

Rychlejší inženýrství pomáhá malým a středním podnikům v následujících oblastech:

  • Eliminace izolovaných dat a podpora inovací
  • Zlepšení přehledu o datech pro všechny zúčastněné strany
  • Propojení požadavků s vývojem výrobků pro zajištění shody
  • Snížení potřeby zadávání práce externím společnostem díky prvotřídním simulačním nástrojům
    Přilákání a udržení pracovníků díky špičkovým technologiím

A jelikož je toto řešení cenově dostupné a přístupné, společnostem se tato investice velmi rychle vrátí.

Stáhněte si naši e-knihu, ve které se dozvíte podrobnosti o řešení pro rychlejší inženýrství pro malé a střední podniky.

Sdílení

Související zdroje informací

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th