e-kniha

Rychlejší inženýrství pro malé a střední podniky

Inženýr používající tablet s nainstalovaným řešením pro rychlejší inženýrství pro malé a střední podniky.

Vzhledem k tomu, že výrobky jsou stále složitější a požadavky na přizpůsobení představují nové a nákladné inženýrské výzvy, musí malé a střední podniky zavádět nové nástroje, aby se jim podařilo dosáhnout úspěchu.

Řešení pro rychlejší inženýrství pro malé a střední podniky nabízí potřebné nástroje pro zvýšení produktivity a podporu sdílení dat a spolupráce prostřednictvím cloudu.

Pokud navíc malé a střední podniky využívají pokročilé technologie, jako je řešení pro rychlejší inženýrství, mohou snáze přilákat a udržet si výkonné pracovníky, které potřebují.

Projděte si tuto e-knihu a zjistěte, co vám toto řešení může nabídnout.

Hlavní faktory, které urychlují digitální transformaci

Mnoho malých a středních podniků zavádí pokročilé digitální nástroje pomalu, a to hlavně kvůli nákladům a školení zaměstnanců, které je k používání těchto nástrojů nutné.

Díky digitalizaci a nástupu služeb typu SaaS jsou pokročilé technologie pro společnosti všech velikostí dostupnější.

Globální konkurence zároveň tlačí ceny dolů a zkracuje dodací lhůty, takže poptávka po těchto nástrojích je větší než kdykoli předtím.

Digitální transformace se stala nutností kvůli požadavkům na větší přizpůsobení a zvýšené konkurenci v oblasti výkonných pracovníků.

A integrovaná digitální řešení, jako je rychlejší inženýrství pro malé a střední podniky, umožňují společnostem podílet se na právě probíhající digitální transformaci.

Proč je digitální transformace pro malé podniky tak důležitá?

Malé a střední podniky mají dobré předpoklady k tomu, aby se rychle dokázaly přizpůsobit měnícím se trendům na trhu, ale zároveň mohou jejich jedinečné problémy omezovat jejich schopnost uvádět výrobky na trh včas a v rámci stanoveného rozpočtu.

Roste také potřeba snižovat náklady a rozšiřovat spolupráci. Zavedením digitální transformace lze dosáhnout obojího.

Malé a střední podniky mohou snáze optimalizovat výrobu a podporovat spolupráci pomocí integrovaných digitálních řešení.

Stejná řešení vedou k vyšší spokojenosti zákazníků, díky čemuž společnosti vyhlížejí zářnější zítřky plné růstu a rostoucích marží.

Integrovaná digitální řešení pro velkou návratnost investic – klíčové výhody

Jednotná digitální platforma, která dokáže integrovat vše od návrhu až po výrobu a vše mezi tím, umožňuje společnostem rychleji uvádět výrobky na trh s vyšší kvalitou.

Rychlejší inženýrství pomáhá malým a středním podnikům v následujících oblastech:

  • Eliminace izolovaných dat a podpora inovací
  • Zlepšení přehledu o datech pro všechny zúčastněné strany
  • Propojení požadavků s vývojem výrobků pro zajištění shody
  • Snížení potřeby zadávání práce externím společnostem díky prvotřídním simulačním nástrojům
    Přilákání a udržení pracovníků díky špičkovým technologiím

A jelikož je toto řešení cenově dostupné a přístupné, společnostem se tato investice velmi rychle vrátí.

Stáhněte si naši e-knihu, ve které se dozvíte podrobnosti o řešení pro rychlejší inženýrství pro malé a střední podniky.

Sdílení

Související zdroje informací

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Jak systémové simulace pomáhají při návrhu lodí
Webinar

Jak systémové simulace pomáhají při návrhu lodí

Podívejte se na tento webinář, ve kterém zjistíte, jak mohou digitální nástroje transformovat návrhy lodí. Uspokojte všechny požadavky a eliminujte spirálu návrhů.