článek

Příklady řešení s nízkou potřebou kódu

Aplikace desek plošných spojů společnosti vyrábějící elektroniku

Vzhledem k tomu, že se podmínky na stále konkurenčnějším trhu neustále mění, musí společnosti vyrábějící elektroniku získat náskok před konkurencí díky prvkům, které umožňují rychle splnit požadavky trhu a zákazníků.

V tomto článku najdete příklady toho, jak společnosti vyrábějící elektroniku mohou získat náskok před konkurencí a urychlit cestu k digitalizaci pomocí aplikací s nízkou potřebou kódu, které splňují potřeby jejich obchodních procesů.

Uspokojení poptávky trhu a zákazníků pomocí aplikací s nízkou potřebou kódu

Společnosti vyrábějící elektroniku nemusí začínat od nuly. Místo toho mohou uspokojit poptávku trhu a zákazníků pomocí aplikací s nízkou potřebou kódu. Zavedení aplikací s nízkou potřebou kódu do stávajících zdrojů a systémů umožňuje rozšířit použitelnost, rychle zaplnit technologické mezery, rychleji uvádět výrobky na trh a efektivně se zaměřit na nové příležitosti.

Vývoj přizpůsobených aplikací pomocí řešení Mendix

Zjistěte více o čtyřech různých aplikacích, které mohou společnosti vyrábějící elektroniku využít, aby mohly začít s vývojem přizpůsobených aplikací pomocí řešení Mendix:

  1. Aplikace pro spolupráci při navrhování
  2. Aplikace pro řešení potíží
  3. Aplikace pro analýzu výroby
  4. Aplikace pro dodržování předpisů

Sdílení

Související zdroje informací

The advantages of Cloud-Native Electrical Cad for Industrial Applications
Webinar

The advantages of Cloud-Native Electrical Cad for Industrial Applications

The field of electrical computer-aided design (CAD) is undergoing a transformation like never before. Traditional CAD software is making way for a new paradigm – Cloud-Native Electrical CAD.