白皮書

Google 使用高階合成開發 WebM 視訊解壓縮硬體 IP

成功的故事

VP9 G2 解碼器硬體

WebM 專案定義了一種用於在網路上傳播壓縮媒體內容的開放式檔案格式。Google 是 WebM 專案的主要貢獻者,最近針對 WebM 設計和開發了第一種硬體解碼器 IP,也稱為 VP9 G2 解碼器。這款免付權利金的硬體 IP,能為多媒體系統單晶片 (SoC) 設計開發公司提供全新世代的效能和功率效率,可在智慧型電視、平板電腦和行動電話等消費性裝置,以及傳統個人電腦和筆記型電腦上實現高達 4K (2160p 60 FPS) 解析度的播放效果。VP9 G2 IP 已採用全新的硬體架構來實作,主要以標準 C++ 語言進行撰寫和驗證,並使用 Siemens EDA(Siemens Digital Industries Software 公司的一部分)的 Catapult 高階合成 (HLS) 在不同的製程和效能目標設置下,合成出暫存器轉移層級 (RTL) 邏輯。

本文將介紹用於開發 VP9 G2 硬體解碼器的 HLS 方法學,並說明此方法學如何支援 WebM 專案的目標和策略。同時解釋為什麼 HLS 方法會使設計實作和驗證的速度,比傳統 RTL 設計流程快上 50%,以及此法如何讓不同終端產品的設計團隊能夠合作且為同一 IP 做出貢獻。

Share

相關資訊

Accelerate consumer packaged goods innovation with consumer centricity
Webinar

Accelerate consumer packaged goods innovation with consumer centricity

Navigate the CPG industry transformation with Siemens and Accenture. Learn consumer-centric strategies, omnichannel trends, and smart packaging to lead the market.