白皮书

借助虚拟调试工具在制造机器之前规划工厂安装

阅读时长:4 分钟
瓶子质检机仿真

很多机器都体积庞大、沉重、难以装运或者必须在现场组装。这就导致安装和调试变为高度复杂、耗时的过程。如果出现错误,就会造成延误和罚款。

下载 CIMdata 近期推出的白皮书,了解如何将虚拟调试和虚拟工厂仿真融入设计和制造流程以提前高效进行产品验证。

虚拟调试技术支持验证与确认

如今的工业机械市场渴望创新解决方案能够让贵公司这样的机械工程企业灵活面对各种挑战,例如定制化、数字化、全球竞争、软件集成、机器学习和物联网的连通性,等等。

这种创新解决方案就是虚拟调试。它使用产品模型、仿真和物理元件来验证机器的运作方式以及在构建物理机器之前如何进行控制,从而通过提前验证和确认来缩短车间调试时间。

先进机械工程 (AME) 的关键部分就是虚拟调试软件验证

西门子先进机械工程解决方案赋予机械制造商对可编程逻辑控制器 (PLC)、人机界面 (HMI) 和管理控制和数据采集 (SCADA) 设备进行软件代码验证的能力,是模块化产品开发策略中不可分割的组成部分。用户可以通过数字孪生对正在开发或运行中的机器的每个小细节或重大变更进行虚拟测试和调试。

了解虚拟调试的优势

下载 CIMdata 新推出的白皮书,了解如何运用虚拟调试通过降低新机器制造和实施的复杂性并缩短上市时间来助力客户适应自身所在的市场。

分享

相关资源

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间
Case Study

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间

NX、Fibersim 和 Simcenter 提升 Bye Aerospace 的生产力并减少 66% 的工程人员