随着电子设计范围和复杂性的不断扩大,ECAD 和 MCAD 工程师在整个产品设计周期中的协作变得至关重要。根据欧盟委员会的数据,超过 80% 的产品环境影响在设计阶段就已决定。集成式 ECAD/MCAD 协同环境使电气和机械设计团队能够实时协同工作,在严格的成形因子约束下优化电子设计,同时仍满足质量、可靠性和性能要求。
六十多年来,计算能力增加了一万亿倍,将设计推向了纳米级——仅相当于五个硅原子宽。随着传统的 2D IC 扩展达到物理极限,3D IC 和先进封装需要复杂的机械设计集成。
现代产品的“更小、更密集、更快”的需求要求在制造之前解决机电兼容性问题。机械和电子学科必须尽早同步,以确保组件和外壳从一开始就完美地协同工作。
超过 80% 的产品环境影响是在设计过程中确定的,因此电子和机械工程在创造可持续产品方面发挥着关键作用,这些产品使用更少的资源、消耗更少的能源,并且易于回收。
AI 正在通过从已完成的设计中挖掘模式来指导工程师完成复杂的流程,从而改变电子设计。该技术通过以可重用的形式捕获知识,帮助克服 PCB 设计中的陡峭学习曲线。
协作欠佳的企业即使投入额外资源来弥补本可避免的问题,也会错过新产品目标。如果物理原型已投入生产之后进行后期设计更改,可能会使项目成本过高。阅读白皮书,了解成功的企业正在采取哪些措施来转变其方法