白皮书
通过基于模型的系统工程 (MBSE) 简化工程过程
使用成熟的西门子数字孪生技术优化泵性能
本白皮书深入探讨工业制造商如何使用 MBSE 改善三螺杆泵的设计和性能。
工程师使用此方法,大幅提高了泵行为仿真的速度,并且也开创了将不同模型整合到更高级别系统的可能性。
基于模型的系统工程 (MBSE) 还可以重现控制任务的动力学效应和系统响应。
获取此白皮书,了解有关如何使用 MBSE 加快设计阶段并同时构建更好产品的一手信息。
采用西门子 MBSE 方法转变工作流
物理测试和计算流体动力学 (CFD) 是现代泵设计中优化和验证设计选项的两种常见方法。
这两种方法都不错。两者均可以提供彻底的分析和可靠的结果,但都存在弊端。
物理测试成本高昂且耗时,CFD 受限于单个系统而忽略周围系统。
基于模型的方法赋能工程师充分探索设计,形成产品及其所有组成部分如何在真实世界环境中工作的完整见解。
通过基于模型的系统工程软件优化开发过程
本白皮书详细阐述此方法、建模、测量设置以及用于分析 Leistritz Flexcore 三螺杆泵的基于模型的系统工程成果。
模型对多种场景下的泵行为进行仿真,监控体积流量、杆身扭矩、压力波动等各种情况。
此模块式方法允许用户轻松定制泵并研究新技术解决方案。
获取此免费白皮书,了解用户如何掌握基于模型的系统工程软件。