白皮书

使用 Simcenter PhysicsAI 实现快速设计优化

Two engineers study a design on a computer screen.

计算机辅助工程(CAE)是减少物理试验、加速产品设计开发的宝贵工具。然而遗憾的是,受限于所需的时间和专业知识门槛,其潜力往往未能得到充分发挥。这往往导致产品上市延迟、成本上升,并错失创新机遇。

Simcenter PhysicsAI​ 在设计周期早期,即可提供比传统有限元分析(FEA)快 10 至 100 倍的预测速度,且准确率超过 90%。通过将 AI 驱动的降阶模型(ROM)无缝集成到现有的仿真工作流程中,您的团队能够快速评估数千种设计方案变体,并实时优化性能参数。

工程师们无需再在速度与精度之间做取舍,而是两者兼得。他们能够自信地探索复杂的权衡关系,验证非常规设计,并识别出在传统时间限制下无法发现的最优解决方案。最终,您将以更低的开发成本和更小的风险,更快地将更优质的产品推向市场。

分享

相关资源