白皮书

ODB++Manufacturing: 适用于电子产品行业的强大物联网网联软件

使用数字化界面的人。

物联网 (IoT) 可以虚拟联通万事万物。因此,预计截至 2051 年,物联网将产生 36 兆亿美元的经济影响。对于电子产品制造而言,新业务机会巨大,但这些机会只为能够数字化开发和制造智能、创新产品的企业准备。要具备这些数字化能力,不妨从使用 ODB++Manufacturing 开始。

电子产品制造商对于如何成功采用物联网可能存在诸多疑问。以下白皮书的案例研究展现了企业如何使用新物联网技术成功连接数据、机器和系统,可谓见解丰富、值得一读。

使用物联网和 ODB++Manufacturing 来优化电子产品制造

要在电子产品制造行业取得竞争优势并成功实施物联网,企业必须采用智能制造解决方案,兼具设计协同和制造敏捷性、降低成本、优化质量并缩短上市时间。采用 ODB++Manufacturing 数据交换格式,可以实现物联网传输数据的标准化,从而缩短时间并充分利用物联网功能。这样一来,电子产品制造商就能获得众多全新的业务机会并把握不断增长的市场需求。

物联网在电子产品真实世界的影响

阅读此白皮书,了解如何对配有物联网、涉及多重供应商的表面贴装技术 (SMT) 生产线提高生产效率。

分享

相关资源

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.