Skip to Main Content
白皮书
Microchip 通过设计内 signoff DRC 在成熟节点定制 IC 设计中实现显著的生产率提升
Microsemi 率先使用成熟和先进的工艺节点设计创新型芯片,并应用于各行各业的多种用途。在成熟节点的定制设计实现中,版图设计人员仍需要将大量宝贵的时间花费在修复 DRC 错误上——但是,如果可以将这些时间花费在确保其设计达到 PPA 目标。通过在定制版图编辑和查看环境中使用 Calibre RealTime Custom 界面提供的 signoff 质量的实时 DRC 反馈来取代中间批处理 DRC 运行,Microsemi 设计人员能够不仅将其总体 DRC 生产率提高了 2-4 倍,同时还通过实施优化设计 PPA 的 DRC 修复,提高了其版图设计的质量。
分享
产品
Calibre