白皮书

测量 IC 中模拟电路的 ISO 26262 指标

测量 IC 中模拟电路的 ISO 26262 指标

汽车电子产品的目标是实现每百万零件零缺陷率 (0 DPPM),以及在车辆的预期寿命期内安全运行。ISO 26262 标准提供了交付前的必要程序和指标,以确保系统预期能够在消除不合理风险的情况下运行。

ISO 26262 规定了各项电路指标和最小值,即设计要求。由于该标准的焦点是最大限度降低发生不安全故障的可能性,因此必须估算发生每种故障/缺陷的可能性,以便能够计算这些指标。

本文首先讨论这些指标及其相互关系。然后讨论如何使用 Tessent™ DefectSim 来测量各项指标。

分享

相关资源