白皮书

利用现代 MBSE 和 SysML v2 掌握复杂的产品开发过程

一名身着蓝色西装、手持平板电脑的男子正在查看一辆电动汽车的底盘。

传统的开发流程难以应对智能互联产品日益增长的复杂性。采用新 SysML v2 标准的现代基于模型的系统工程 (MBSE) 赋能企业驾驭日益复杂的系统之系统,同时通过高效的数字化更快交付创新产品,并改进验证和确认流程以提高质量。

下载我们的免费白皮书,了解 MBSE 如何改变产品开发,并在智能互联产品时代释放竞争优势。

为复杂产品构建强大的架构

开发成功的智能互联产品离不开坚实的基础——强大的系统架构。现代 MBSE 使您能够通过高度模块化的方法构建这一基础。通过对系统架构进行建模,可以缩小客户需求与工程设计之间的差距,确保在整个开发过程中不断确认这些需求是否得到满足。

请记住,一个强大的架构是对项目成功的投资,可以为成本效益、质量和及时交付奠定基础。

前期验证:避免智能互联产品开发中代价高昂的错误

将前期验证视为一道安全网。通过尽早分析潜在的解决方案,可以提前识别并解决问题,防止小问题变成重大问题。这样可以避免代价高昂的返工和延误,从而节省时间和金钱。

SysML 和 MBSE 为复杂的智能互联产品提供了工具和组织方式。它们支持灵活的验证和自动防障,使您能够探索多种解决方案,并从中找出最佳解决方案。

不要让错误影响下一个项目。下载白皮书,了解 MBSE 如何彻底改变智能互联产品开发。

分享

相关资源

谷歌利用 High-Level Synthesis 开发 WebM 视频解压缩硬件 IP
White Paper

谷歌利用 High-Level Synthesis 开发 WebM 视频解压缩硬件 IP

本文还会介绍 WebM 团队在成功实现 G2 VP9 的过程中如何实际使用 Catapult HLS,并分享一些结果和感想。