白皮书

低功耗设计是 ARM 的核心价值

成功故事

Low-Power Design Is a Corporate Mindset at Arm

Arm® 自创立以来,始终致力于提供可扩展、低功耗、高性能 IP。Arm 架构是低功耗移动应用、汽车/嵌入式解决方案和物联网 (IoT) 设计的标准。大多数采用 Arm IP 的客户对其产品的低功耗架构感兴趣。因此,低功耗是 Arm 的核心价值,每位团队成员在每一个设计层面都会探求节省功耗的机会。从应用程序到晶体管级别,Arm 均可利用系统化方法支持低功耗设计。

本文所述的 PowerPro 平台的使用为 ARM 提供了以功耗为中心的 RTL 设计流程。模块/单元级别的每日 RTL 功耗分析促使功耗趋势快速转变,而每周分析则提供更完整的基准测试参考指标。

系统的每一个元件都可能产生功耗,但本文重点关注高功耗效率的 RTL IP 设计,其中包括:

  • 设定低功耗目标
  • 了解低功耗设计流程
  • 优化技术

总之,统一 RTL 低功耗方法的采用不仅帮助 Arm 提高了 RTL 设计效率,而且通过改善其 IP 的 PPA 来帮助其达成 IP 功耗目标。

分享

相关资源

借助仿真和数据管理简化船舶设计
Webinar

借助仿真和数据管理简化船舶设计

无缝集成有限元仿真与 CAD 设计,让船舶结构仿真软件脱颖而出。

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计
Webinar

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计

了解如何使用系统仿真创建推进系统,并将其部署在计算流体动力学(CFD)自推进系统仿真中,以评估最大速度。

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评
White Paper

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评

本白皮书探讨了针对运行全尺寸 CFD 仿真的一些常见保留意见,并鼓励在实际操作条件下对船舶设计进行全尺寸分析