白皮书

Analog FastSPICE Platform 高速 I/O 验证

Analog FastSPICE Platform 高速 I/O 验证

通过高速串行 I/O (HSIO) 通道进行芯片间通信现已是常态,所采用的标准化协议有多种,例如 PCI Express、HyperTransport、DDR3/4、XDR、GigaBit Ethernet 等。由于信号速率可达数 Gbps(例如 PCI Express v3.0 每通道数据速率为 8 Gbps),故恢复的时钟抖动会限制整体系统性能。对于此等速率,在所有预期情况下精确验证全部抖动并考虑所有相关物理效应极为重要。其中必须包括器件噪声和寄生效应,前者是纳米工艺节点中引起抖动的主要因素,而后者则会引起频率相关的通道衰减。

分享

相关资源