由于重型装备需要在恶劣条件下具备长使用寿命,因此面临着独特的电气和机械工程设计挑战。
设计团队可以通过使用高效的 ECAD MCAD 协同设计流程来消除开发过程中代价高昂的机电问题。集成式电气和机械应用程序可以帮助设计人员了解其对方的领域,尽早识别和解决不兼容性,以减少昂贵的设计迭代。
阅读本白皮书,详细了解如何优化非公路用车设计的可靠性和性能。
随着电气和机械系统在行业内的规模和复杂性的增长,设计非公路用车的挑战与日俱增。这些系统必须经过准确无误的设计和制造,以保持其以理想性能运行。随着复杂性和定制要求的提高,协同设计过程可以确保电气和机械系统的可靠性、效率和耐用性。
建立协同设计过程可能很困难,因为电气和机械工程师通常使用不同的词汇表和完全不同的工具集。许多制造商寻求通过本地开发的软件和流程来增强电气和机械 CAD 系统之间的协同,但这些通常维护成本很高。
重型装备的自动驾驶技术也会使机电一体化设计满足安全和功能要求的任务变得更具挑战性。冗余电气系统会增加设计的复杂性,需要合并以便在发生电子故障或事故期间保持安全关键功能。
下载此白皮书,了解 ECAD-MCAD 协同设计如何通过丰富的变更管理支持,赋能工程团队进行可靠性和性能设计。