白皮书

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评

阅读时长:10 分钟
全尺寸 CFD 仿真有助于强化对船舶设计性能的理解

计算流体力学 (CFD) 在船舶设计中应用广泛。CFD 通常在模型级别运行,以便与试验槽验证数据进行比较。但是,由于无法观察到雷诺数的缩放,因此很难将模型尺寸结果转换为全尺寸结果。这意味着模型尺寸的理想设计通常不符合全尺寸的要求。在模型尺寸上,研究不同比例的船舶组件(例如,船体-螺旋桨相互作用或节能装置)之间的相互作用也并非易事。在本白皮书中,米洛万·佩里奇 (Milovan Peric) 教授探讨了针对运行全尺寸 CFD 仿真的一些常见保留意见,并鼓励在实际操作条件下对船舶设计进行全尺寸分析。

尺度分析示例

作者研究了一些尺度分析示例,例如雷诺数缩放的影响,以及计算网格要求,同时列举了在复杂情况下进行全尺寸 CFD 仿真的示例。在很多情况下,全尺寸仿真都比其他备选方案更加准确而可靠,因而也更有助于理解设计性能。

船舶结构分析与设计

全尺寸船舶结构分析与设计以及完整系统需要数字孪生技术。
借助功能强大的软件,可以执行仿真来镜像真实操作条件以确保找到合适的设计。此行业许多资深用户已成功应用全尺寸 CFD 仿真,阅读此述评,了解全尺寸 CFD 的诸多优势。

尺度预测软件

此船舶行业资料提供全尺寸预测软件用例等。在很多情况下,全尺寸预测比缩尺模型实验更加可靠。

分享

相关资源

通过加快流体力学仿真来改进船舶设计流程
Webinar

通过加快流体力学仿真来改进船舶设计流程

创建更加快速的流体力学仿真并优化船舶设计流程。使用这些 CFD 仿真软件技术即可节省时间。

Simulation process and data management for ship design
Webinar

Simulation process and data management for ship design

Learn how to create a seamless ship design workflow with simulation and data sharing. Ensure effective collaboration and provide the right information.

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计
Webinar

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计

了解如何使用系统仿真创建推进系统,并将其部署在计算流体动力学(CFD)自推进系统仿真中,以评估最大速度。